请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2026新品 > 适合无尘室的长行程 >

适合无尘室的长行程

C6拖链系列配备无尘导引系统

ECS_PROD_long_travel_cleanroom_C6_serie_DE_1_29e76d5812
面向最长30米行程的创新洁净室解决方案
全新升级版C6无尘拖链配备全新导向系统,结构紧凑、经久耐用,
使设备制造商能够在无尘室生产环境中,即使在超长行程下也能安全引导能源与数据传输。
    精进技术    降低成本
  • 创新无尘室解决方案,配备专用导向性能,即便长距离运行也几乎不产生颗粒物。
  • 单套系统即可实现长距离传输过程中安全供电与数据传输,且无额外颗粒物产生
    测试结果     可持续性   
  • 整套8米行程的系统已通过弗劳恩霍夫IPA认证,达到ISO 1级至4级无尘室标准
  • 通过减少颗粒物提升生产良率,节约资源。
IGUS_AS_cleanroom_with_working_overhead_wafer_transfer_system_2_aadc65fbf1
无尘室中的自动化晶圆搬运
在现代化半导体工厂中,硅晶圆需要历经光刻、刻蚀、掺杂到金属化等众多工艺步骤。这些工序在不同设备中完成,设备之间往往相距较远。由于对洁净度和无颗粒环境有着严苛要求,无尘室内无法采用人工搬运,而是通过自动物料搬运系统(AMHS)安全高效地长距离传输晶圆盒(FOUP,前开式标准晶圆盒)。可靠的解决方案之一是天车输送系统(OHT)——一种沿轨道运行的天车系统,可在顶部空间搬运FOUP,最大化利用无尘室空间。除传输外,存储系统(Stocker)同样至关重要。这类系统对供能与数据传输提出极高要求,需要可靠的供能系统系统来实现:
  • OHT 单元供电
  • 数据传输(如以太网、传感器信号)
  • 在动态且空间紧凑的无尘室环境中安全引导电缆
C6拖链系统应用于无尘室应用
ECS_PROD_Cleanroom_e_chain_C6_IA_1_5f54a9664e
无尘室最高适配等级 | 极低磨损 | 超高稳定性
在无尘室拖链应用中,耐磨性是核心指标。在此方面,C6系列拖链完全符合标准。其磨损几乎可以忽略不计。即使在高负载工况下,全新C6拖链也几乎无磨损,因此它非常适用于无尘室。另外,它运行极其安静且易于安装。
产品优势:
  • 优化结构设计,实现无可测磨损
  • 适用于 ISO 1 级无尘等级
  • 采用坚固锁扣系统,稳定性更强
  • 内置成型元件,运行平稳顺畅
  • ESD材质侧板,有效防止静电积聚
如有任何问题,您可以联系:
拖链产品工程师
邱伟毅 Abel Qiu 拖链产品销售工程师
座机: 021-80366856
邮箱: aqiu@igus.net
code for cn-Abel qiu
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版