UL列名
认证标志适用于美国和加拿大
UL列名标志很常用。UL制定并发布安全标准,作为对相应产品样品测试的依据,并将结果与要满足的安全要求进行对比。标有“UL列名”的产品是已经通过检测,并且可以给到消费者使用的。
UL列名(UL Listed)服务的产品有:计算机、加热器、烟雾探测器、灭火器、救生衣、IT设备等等。
“UL列名”产品对应于最终完整产品或可现场安装的组件。这些产品已经过测试,可以根据适用的当地安装指南进行安装,例如ANSI/NFPA 70和国家电气规范(NEC)。
易格斯chainflex® 高柔性电缆,已通过认证
我们的一些高柔性电缆也通过了”UL认可“认证,因此易格斯客户可以选择现场安装,不必局限于工厂等其他的安装区域。
家用电器(如洗衣机)的例子使这一优势具体化。机器中的所有组件都有您必须满足的不同UL标准,机器购买者需要审查和评估所有这些标准才能够在美国操作机器。这对客户来说是不可能的,也是不现实的。因此,机器制造商需要完成这项工作,并在UL对整个单元(完整的产品)进行测试。一旦整台机器经过测试和认证,它作为一个整体就被赋予了UL列名标志。这就可以允许客户插入机器并开始使用。同理,UL列名电缆的情况类似,与AWM电缆不同,UL列名电缆可以作为其技术规范的一部分在拖链内部和外部使用。