请输入您需要搜索的内容
主页 > 电缆 > CFCLEAN确保无尘室应用的高安全性 >

CFCLEAN确保无尘室应用的高安全性

质保寿命达4000万次双循环

igus® 电缆几乎都能用于无尘室,而CFCLEAN电缆是专为无尘室应用而开发的,其质保使用寿命延长达4000万次双循环,同时电缆的承流能力提高。在igus内部测试实验室(面积达3800m²)里进行的大量测试证实了CFCLEAN的高耐用性和可持续性。因此,在仅70mm的弯曲半径下,CFCLEAN电缆的质保寿命现在高达4000万次双循环!chainflex CFCLEAN元件和e-skin flat的组合是绝佳的无尘室移动供能解决方案,已通过无尘室1级认证。

    精进技术

    降低成本

  • 质保使用寿命加倍,达4000万次双循环(弯曲半径70mm)
  • 由于芯线具有更高的载流能力,电缆横截面减小
  • 常备库存,快速交货

    测试结果

     可持续性

  • 测试编号5497:CFCLEAN,中期状态:1.3亿次循环(测试进行中)
  • 在线计算电缆的使用寿命
  • 得益于较长的使用寿命,能切实保护资源,从而有利于提高经济效益和保护环境

技术数据

产品代码e-skin® flat弯曲半径(系数 xd)e-skin® flat温度范围(°C)架空最大速度(m/s)电缆类型
CFCLEAN170-10/+802控制电缆
CFCLEAN270-10/+802同轴电缆
CFCLEAN370-10/+802数据电缆
CFCLEAN470-10/+802测量系统电缆
CFCLEAN770-10/+802动力电缆
CFCLEAN870-10/+802总线电缆

无尘室的更多信息

更多新品

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版