2023新品 - 测量系统电缆CF211.030
适配西门子 SINAMICS V90,适用于干燥环境
chainflex® CF211测量系统电缆系列新增型号,目前用于干燥环境的电缆有多种类型可选
新款chainflex® CF211.030拖链用测量系统电缆专门为连接西门子SINAMICS V90系统而开发。SINAMICS V90系统是饮料、包装、纺织和太阳能行业常用的一种驱动解决方案。
通过推出CF211.030新品电缆,igus® 可以给用户带来很大优势。例如,以上所有这些应用领域通常需要远离大量机油或冷却润滑剂。因此,采用高耐磨和高柔性PVC外护套的CF211.030电缆就可以为这些领域的拖链应用提供合适的解决方案。此外,这款新电缆的推出也意味着,igus® 现在能够为整个V90系统提供电缆连接解决方案:除了按米出售的纯测量系统电缆外,我们还提供按米出售的动力电缆,以及预装配的完整解决方案。因此,现在您可以在我们的产品目录中找到适用于该系统所有产品的电缆方案,常备库存,快速发货。
其他相关产品信息
2023其他新品
任何产品相关的问题请联系我