请输入您需要搜索的内容
主页 > 电缆 > 特种电缆 > 2023新品 - 特种电缆CFSPECIAL.5XX >

2023新品 - 特种电缆CFSPECIAL.5XX

经DNV认证的拖链专用顶驱电缆系列,适用于海工行业

CF_GEN_news_CFSPECIAL_DNV_370x195px_1.png海上钻井平台应用对电缆的功能安全性要求越来越高。用于此类应用的电缆受天气的影响很大,因此必须满足很高的标准。对于有高拉伸力的垂直应用,CFCPECIAL.5XX系列是非常合适的解决方案。该系列电缆现已获得DNV认证,这为用户提供了更多的保障,这是因为DNV认证的认证程序和鉴定流程非常严格,因此用户可以对产品的质量放心。

    精进技术    降低成本
  • 特殊的顶驱电缆解决方案,已经过DNV认证
  • 作为标准产品交付,可用于更新和新项目
  • 由于整个CFSPECIAL.5XX系列均已获得DNV认证,项目认证成本降低
    测试结果     可持续性
  • 含认证标准和测试程序的完整认证文件
  • 技术数据表中的详细产品介绍
  • 按需交付,避免了电缆浪费
  • 易格斯一直都在投资Mura Technology,并正推进化学回收。由此,将塑料垃圾转化为原油仅需20分钟

2023其他新品

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版