请输入您需要搜索的内容
主页 > 电缆 > 伺服电缆 > 2023新品 - 混合电缆CF280.UL.H401.07.04.D >

2023新品 - 混合电缆CF280.UL.H401.07.04.D

适用于博世力士乐MS2N系列驱动技术的混合电缆

CF_GEN_news_CF280_UL_H401_Hybrid_370x195px_C_EN.png易格斯的混合电缆系列进一步扩大,新增一款适用于博世力士乐ctrlX DRIVE模块化驱动技术的新品电缆CF280.UL.H401.07.04.D

新品混合电缆适用于博世力士乐MS2N系列同步伺服电机,可实现能量和数据的实时传输,因而能节省大量安装空间。它可用于弯曲系数高达15xd的应用,因此适用于机床、物料输送和汽车等很多行业。这款电缆可作为预装配电缆或纯电缆的形式交货,它可用于配套的博世力士乐电机上,不会出现任何问题。

易格斯现可提供30种不同类型的混合电缆,拥有目前市场上可选类型最多的可现货供应的拖链专用混合电缆系列。新电缆将能量芯线和数据元件结合在一条电缆中,符合驱动技术领域的混合电缆发展趋势。与其他易格斯电缆一样,新电缆也享受长达48个月的质保,无起订量,无切割费用,并已获得很多认证。

    精进技术

    降低成本

  • 在拖链上的安装空间节省约40%
  • 电机和编码器系统之间可实现安全数据交换
  • 适用于博世力士乐MS2N系列驱动技术的拖链专用混合电缆,提供质保
  • 电缆使用量减少50%
  • 节省了接头的安装空间

    测试结果

     可持续性

  • 材料重量(塑料+铜)比单独使用伺服和测量系统电缆轻43%

其他相关产品信息

2023其他新品

任何产品相关的问题请联系我
ECS_PPL_cable_sales_engineer_CN_1_3ea5ef8704
王蓉凤 Rose Wang 电缆产品销售工程师
邮箱: rwang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_19_be7fe73d27
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版