请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 无人零售 > 游戏机 > 45款易格斯部件打造专业赛车模拟器 >

45款易格斯部件打造专业赛车模拟器

轻量化、免维护、坚固耐用

英国公司 Greaves 3D Engineering 研发出一款名为 “终极驾驶者装备(The Ultimate Drivers Rig)” 的专业赛车模拟器。凭借FIA WEC、WRC精英赛车领域十年以上的服务经验,Greaves 3D Engineering 的这台赛车模拟器可快速折叠并收纳于航空箱中,极大方便了前往赛道、展会及企业活动现场的运输工作。因为多达45处易格斯产品(含免润滑直线传动技术、拖链及滑动轴承等)的应用,系统在轻量化、零维护的前提下实现了极致耐用性。
背景
在消费领域,赛车模拟器可作为家庭娱乐设备、儿童卡丁车模拟训练工具,以及高端模拟赛车爱好者竞技平台;在专业赛车领域,可用于车队训练与赛事主办方的活动展示。

开启航空箱,将模拟器底盘沿坡道滑向地面——这一刻,《变形金刚》般的机械美学即刻上演。三台32英寸曲面屏如羽翼般展开,构建超宽沉浸式视野;驾驶座椅与踏板箱随即进入精密定位模式,支持双轴全向调节。

将座椅调至最大后倾与最低位置时,驾驶者可模拟一级方程式(F1)赛车手的坐姿;而将座椅调至直立状态并拉近踏板箱,则能模拟拉力赛车手的驾驶姿态。

完成定位后,驾驶者通过方向盘(集成仪表与中控)激活系统。其内置的多维度触觉反馈机制可精准传递车辆动态与赛道信息,实现高保真驾驶模拟。
图片未找到
drylin W 导轨 | 中控台、座椅调整
图片未找到
由于重点关注空间节省、轻量化及低维护需求,工程师在中控台与驾驶座椅的调节采用 drylin W 系列直线导轨,与座椅相连的紧凑型滑块在铝合金导轨上滑动,滑动元件由高性能塑料制成,重量更轻且自润滑、100%免维护。
图片未找到
图片未找到
drylin SHT 直线丝杠模组 | 显示器调整
座椅与显示器的自动调节还采用 drylin SHT 系列带丝杠传动的免润滑紧凑型直线模组,可使用一个手柄调节多台显示器同时升降。该模组已预装步进电机与电机控制系统,开箱即可连接使用,既节省安装空间,又降低设计难度。
图片未找到
iglidur 滑动轴承 | 座椅调节
用于座椅骨架中高度、角度调节的 iglidur G 塑料滑动轴承,材料具备自润滑特性,摩擦系数低、运行安静且不需要额外的润滑维护。了解iglidur材料
图片未找到
图片未找到
图片未找到
拖链 |电源及数据安全传输
电源与数据线缆收纳于拖链中,其中的triflex拖链链节可适配多方向的运动,避免线缆因频繁折叠、移动而磨损断裂。了解拖链
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版