主页 > 行业案例 > 家装家具 > 泳池清洗机易腐蚀卡顿?xiros®滚珠轴承实现水下免维护长效运转 >

泳池清洗机易腐蚀卡顿?xiros®滚珠轴承实现水下免维护长效运转

冬季泳池中常堆积以落叶为主的腐烂底土与淤泥,人工清除费时费力。Poolwonder Turbo XL 泳池清洗机专为解决此类难题设计,其1.4 公斤轻量化机身搭配40 厘米大吸力宽度,可高效吸除池底沙粒、落叶、苔藓等杂物。设备采用电池驱动,适配≤50 平方米泳池的日常清洁需求,让冬季泳池维护更轻松。
Swimmingpool_Poolsauger_collage_801ff10471
在水下环境中,采用金属滚珠轴承存在显著缺陷:润滑剂易因水流冲击或化学作用流失、降解,导致轴承干磨失效。即便采用特殊金属轴承方案,也需依赖外部润滑维持寿命,而耐腐蚀轴承的选型难题始终存在 —— 尤其在螺旋桨下方电机轴及第一道轴封的辅助导向场景中。

解决方案

xiros® 径向滚珠轴承(B180 材料)为水下传动提供终极答案。其自润滑特性彻底摒弃外部油脂依赖,润滑因子随运动自动释放,无需维护即可抵御腐蚀。轴承可精准适配狭小且难以触及的安装空间(如 Poolwonder 清洁器中两密封件之间的紧凑区域),封闭结构下实现终身免润滑,从根源解决传统金属轴承的润滑失效与腐蚀难题。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版