请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滚珠轴承 > 深沟球轴承 > xiros® 深沟球轴承 xirodur® B180,全能型,不锈钢滚珠 >

xiros® 深沟球轴承 xirodur® B180,全能型,不锈钢滚珠

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
  • 工作温度:-40°C 至 +80°C
  • 环材料:xirodur® B180
  • 保持架材料:PA(聚酰胺)
  • 滚珠材料:不锈钢


也可提供带玻璃滚珠的型号

产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
b1 [mm]
安装尺寸
尺寸
收起
a54d2795-a344-4064-92a4-503d6eee1ba3-origin-XRS_PROD_XirosC2AE20Radialrillenkugellager2C20xirodur20B1802C20Kugeln20aus20Edelstahl2C20KC3A4fig20aus20PA2C20inch
安装尺寸
16006 展开 收起
Ø d1 [mm]
30 展开 收起
Ø d2 [mm]
55 展开 收起
b1 [mm]
9 展开 收起
轴公差
h6 展开 收起
基座孔公差
H7 展开 收起
一般性能
收起
滚珠材料
不锈钢 展开 收起
密度 [g/cm³]
1.42 展开 收起
颜色
白色 展开 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.2 展开 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
0.7 展开 收起
重量 [g]
28.528 展开 收起
机械性能
收起
最大转速RPM
900 展开 收起
静载力 [N]
380 展开 收起
可承受动载 [N]
420 展开 收起
弹性模量 [MPa]
2500 展开 收起
抗弯强度(20℃) [MPa]
68 展开 收起
邵氏D硬度
77 展开 收起
体电阻率
>1014Ωcm ,测试方法 DIN IEC 93
展开 收起
表面电阻率

>1014Ω ,测试方法 DIN 53482

展开 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
80 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-40 展开 收起
耐化学性
收起
酒精
+ 有抗性 展开 收起
无添加剂的油和脂
+ 有抗性 展开 收起
碳氢化合物
+ 有抗性 展开 收起
燃料
+ 有抗性 展开 收起
强碱
+ 到0 有抗性到有条件的具备抗性 展开 收起
强酸
- 无抗性 展开 收起
稀碱
+ 有抗性 展开 收起
稀酸
0 到- 有条件的抗性到无抗性 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_22_0e650d4ac9
陈亚 Daniel Chen xiros®产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥260.62
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥230.64 /件
不含税
总价
¥230.64
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥29.98
总价
¥260.62
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版