主页 > 服务 > 使用指南 > drylin®直线驱动常见问题 > drylin® E 电机驱动器视频指南 >

drylin® E 电机驱动器视频指南

若您有自动化应用需求 , 无论是已购买易格斯控制系统,需要落地使用它;还是想提前熟悉系统操作,做好前期准备 ——dryve Experience 都是您的优质选择。平台提供全免费的易格斯控制系统实用视频教程,覆盖初学者到高级用户的不同需求,且按应用、调试、协助做了清晰地分类,方便精准查找。通过这些教程,您能轻松掌握直流DC、步进电机及 EC/BLDC 驱动器控制系统的启用方法,深入了解功能、适用场景与专家建议,高效推进自动化落地,兼顾安全性与经济性。

控制器类型
点击下方图片进入对应视频专区
D1/D2
DRE_PROD_dryve_d1_and_d2_DE_1_fd4053603b
D3
D3_MAT_0074285_20_FRONT_2_CMYK_e3a9c2cce2
D5/D6
DRE_PROD_D5_and_D6_DE_1_9e19cef04e
D7/D8/D9
DRE_PROD_D7_2_C_D8_2_C_D9_ohne_Stern_069dc49508
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版