主页 > 行业案例 > 海工、石油及天然气 > 钻井设备 > e-loop为Akita石油钻井供电提供稳定保障 >

e-loop为Akita石油钻井供电提供稳定保障

即使暴风雪天气也能保持一致性

石油生产领域的设备通常必须能应对异常恶劣的气候条件,为了使钻杆下放到地下并再次被其拉出,易格斯的 e-loop 拖链解决方案可确保即使在暴风雪过后,也能始终安全可靠为顶驱系统供电和通信。

项目简介

  • 需要什么:模块化拖链系统 e-loop
  • 要求:安全电缆引导、系统模块化、易于集成到系统中、产品坚固耐用
  • 行业:石油天然气、钻机
  • 为客户带来成功: e-loop 的模块化使其易于集成到现有系统中, 电缆引导非常有弹性,并且已经经受住了暴风雪而没有任何问题

“与 igus 合作开发出一款非常棒的产品真是太棒了,这确实消除了我们钻机安全的担忧”

 ——K+S Potash Canada 井田和地质高级经理 Darren Hrynkiw


问题
Akita 钻探是一家在加拿大西部和阿拉斯加州都设有公司的石油和天然气开采和服务承包商。该公司经营着大约 20 家工厂,其中大部分位于加拿大。加拿大萨斯喀彻温省通常以极端恶劣著称,石油生产设施的钻井平台面临着严峻的考验,能够承受风暴振动是钻机可靠运行的关健。工程师们正在为顶部驱动器的能量和信号供应寻找合适的解决方案,这套顶驱系统将钻杆打到地下,然后再将它拉出。除了稳健性之外,运营公司正在寻找一种尽可能轻松地集成到现有系统中的电缆解决方案。
解决方案问题
为了替换供能系统中现有的服务回路,系统运营商最终决定使用易格斯的e-loop。e-loop模块化拖链系统专为悬挂和三维应用中的电缆引导而设计。链节内的拉绳可减轻所有电缆的张力,并保护它们免受顶驱在系统中上下移动时产生的拉力。为了确保安全,实际测试会在最恶劣的暴风雪模式下进行,最终e-loop都能顺利通过测试。Akita不仅享受到了产品可用性和维护成本降低的好处,更重要的,因为易格斯拖链的高耐候性和坚固性,他们对高频振动、剧烈冲击下的钻探系统不再忧心忡忡。
ECS_AP_e_loop_Akita_CN_1_65530e1b45
ECS_AP_e_loop_Akita_CN_2_384f1aab9f
任何应用相关的问题请联系我
中国行业经理
张皎 Jacqueline Zhang 海工行业销售工程师
座机: 021-80366865
邮箱: jazhang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_8_b07f024d3e
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版