请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 机床行业 > 机床自动化 > 用于重型车床的供能系统 >

用于重型车床的供能系统

车床制造商 FAT HACO 使用全封闭拖管保护电缆

凭借 FAT HACO 重型车床,波兰车床制造商可以加工非常大型并且很重的工件。对于用于传输能量和数据的各种电缆和软管,制造商正在寻找一种既能抵抗切屑和污垢又非常耐用的供应解决方案。目前,机床制造商选用了易格斯全封闭拖管

ECS_AP_FAT_HACO_CN_1.jpeg简况

  • 所需产品triflex TRC系列三维运动拖链、R2.1全封闭拖管chainflex 高柔性电缆
  • 要求:经久耐用且高度可用的供能系统,不受切屑和污垢的影响
  • 行业:机床制造
  • 客户的成功:封闭式拖链可保护内部电缆免受切屑和污垢的影响;盖板可打开,易于填充安装

ECS_AP_FAT_HACO_CN_2.jpeg遇到的问题

波兰制造商 FAT HACO的TUR 3MN重型车床可以处理长度达1600mm,重量达15000kg的工件。车床的主轴箱采用现代紧凑型设计。高性能主轴可确保在处理重负载时具有极高的精度和刚性,并确保加工工件的表面光洁度具有非常高的质量。为了安全地布线电缆和软管,用于机器的能量和数据传输,FAT HACO 寻找合适的解决方案。这首先必须承受车床操作过程中产生的切屑和污垢,同时,制造商正在寻找能够保证极高的可用性和耐用性的组件。

PM3315-1.jpeg解决方案

除了triflex TRC系列的三维运动拖链外,目前还使用了R2.1系列的全封闭拖管,以保护内部电缆免受切屑和污垢的影响。拖链盖板可以轻松打开和关闭。这种易于安装以及链节的可用性和耐用性是 FAT HACO 依赖易格斯拖链系统的决定性因素。现在,所有金属拖链都已替换为易格斯的运动塑料拖链。在拖链内部,使用了 chainflex 高柔性电缆。它们专为拖链中的移动应用而开发,能够可靠地承受持续运动的压力。我们为所有高柔性电缆提供长达48个月的质保

此应用案例中涉及的产品系列

更多信息

任何应用相关的问题请联系我
图片未找到
程金松 Happy Cheng 机床行业经理
座机: 021-80366999
邮箱: hcheng@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版