请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2023新品 > 2023年3D打印新品 >

2023年3D打印新品

3DP_GEN_3D_printing_service_iglidur_designer_ipad_EN_1.jpeg“全能的”3D打印服务在线工具

打印功能部件简单又快速

3D打印服务工具再次升级,用户现在可以在一个工具中轻松获得所需的所有信息,包括价格、可制造性和交付时间,以及材料特性、预期使用寿命和单个部件的精加工。您将发现新的材料和新的功能,以及对二次加工和精加工的优化。

了解详情

3DP_GEN_service_life_calculator_3D_printed_parts_IA_1.jpeg定制零件寿命计算器

能够在线计算不同材料零件的使用寿命

易格斯3D打印服务工具新增定制件使用寿命在线计算功能,该功能基于我们每年在igus测试实验室里进行的数千次磨损测试而实现,由此用户可以轻松在线计算其滑动应用中特定部件的使用寿命。用户选定所需的滑动表面并输入应用参数后,就能立即获得产品的使用寿命估值(以小时为单位)。这有助于提高系统的可靠性,并能避免过早更换部件。

了解详情

用于数字光处理工艺(DLP)的3D打印树脂3DP_PROD_iglidur%20i3000%20resin%20bottle%20and%20printed%20parts_EN_IA_1.jpeg

iglidur® i3000 3D打印树脂,可提高耐磨件的稳定性

iglidur® i3000是igus开发的全球首款专门用于DLP 3D打印制造耐磨件和齿轮的树脂。由此材料制成的部件的机械性能可以提高50%,因此使用这种合成树脂经过紫外线照射层层硬化可以制造极其精细且耐用的部件。用户可在线上或线下商店直接购买材料,也可在在线3D打印服务中选用。

了解详情

3DP_PROD_iglidur_i8-ESD_2_kg_container_and_printed_parts_DE_1.jpeg用于低成本激光烧结系统的防静电材料

iglidur®i8 ESD SLS粉末,2kg容器装

iglidur® i8-ESD是一种用于制造耐用、耐磨的3D打印部件的防静电SLS材料,可以在所有带或不带CO2激光器的SLS系统上进行加工。这种通体黑色的粉末现在也可装在2kg容器中出售,用于在经济型系统上进行加工。

了解详情

3DP_PROD_greater_area_special_glide_guide_with_I150_filament-spool_DE_3.jpeg用于提高3D打印的生产效率

iglidur® i150 3D打印丝线2kg整卷

我们易于加工的全能型3D打印线材 iglidur® i150现在可以提供2公斤/卷的版本。因此,当在一个流程中打印大型或多个部件时,就无需来回更换卷轴,这可以极大地提高生产效率。

了解详情

 

了解更多

任何产品相关的问题请联系我
中国3D打印产品经理王世杰
王世杰 Quill Wang 3D打印产品经理
座机: 021-80366939
邮箱: qwang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_18_1d9b58748e
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版