主页 > 材料&3D打印 > 3D打印 > 3D打印材料 > 3D打印-DLP >
总览
筛选产品
工程师

用于DLP工艺的3D打印树脂

适用于打印极其精致的持久耐磨件和齿轮

什么是DLP工艺?

打印过程是如何进行的,需要进行哪些二次加工操作?3DP_PROD_iglidur_i3000_resin_bottle_with_small_gear_EN_IA_1.jpeg

数字光处理技术(DLP)是一种3D打印工艺,其原理是,对光敏感的合成树脂在紫外光的照射下逐层固化,最终构建出三维物体。在此过程中,合成树脂会被置于一个容器中,容器的底部是一层玻璃表面,紫外光可以从中穿过。然后,玻璃表面被暴露在DLP投影下。该投影技术由美国德州仪器公司开发,其核心元件是以矩形阵列布置的很多微镜,即DMD(数字微镜设备),这些微镜会将投射的光分成一个个像素。打印完成后,留在打印部件上的未固化树脂必须清除。此过程通过异丙醇来完成,它会对打印部件进行"清洗"。完成后,只需去除支撑材料,并在紫外线室中让形状固化即可。至于支撑结构的任何残留物,则可在事后将其打磨掉。

潜在应用领域

得益于其高打印分辨率,该工艺非常适用于打印微小部件。比如,它可用于生产齿模尺寸0.2mm的齿轮。除此之外,其他具有精细凹槽或超细钻孔的特殊部件也可以通过3D打印树脂进行制造,这不仅节约资源,还能降低成本。

另外,由于iglidur i3000的耐磨性能要优于传统的3D打印树脂,因此它也非常适用于生产要承受大量摩擦的耐磨件。

3DP_PROD_resin_gear_DLP_printed_IA_1.jpegDLP与SLA的比较

利用DLP工艺进行3D打印的一个主要优势是节省时间。与SLA工艺不同,DLP工艺并非是对每个点进行单独的激光处理,而是逐层固化树脂,因此它所需的构建时间比SLA工艺少得多。同时,其分辨率也大大增加(高达27µm像素),因此即使是极细微的部件也能通过3D打印树脂实现。

展开
任何产品相关的问题请联系我
中国3D打印产品经理王世杰
王世杰 Quill Wang 3D打印产品经理
座机: 021-80366939
邮箱: qwang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_18_1d9b58748e
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版