English
iglidur® i150,3D打印线材(1KG规格)

- 适用于所有常见的3D打印机,易于加工。
- 低表面速度下耐磨性高
- 提供白色和黑色两种颜色。
- iglidur i150 白色:符合欧盟 10/2011 法规的食品级材料。
Bambu Lab X1/P1、Prusa MK3/MK4/XL 及 Ultimaker S3/S5/S7/Factor 4 材料规格参数表现已提供下载。
产品代码
颜色
线材直径
净重 [g]
一般性能
收起
密度 [g/cm³]
1.3 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.3 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
0.7 收起
颜色
黑色 收起
针对304不锈钢的动态滑动摩擦系数
0.15 收起
针对Cf53钢的动态滑动摩擦系数
0.15 收起
机械性能
收起
打印平面弹性模量 [MPa]
2350 收起
打印平面抗弯强度 [MPa]
67 收起
打印平面拉伸模量 [MPa]
1390 收起
打印平面抗拉强度 [MPa]
39 收起
邵氏D硬度
62 收起
尺寸
收起
线轴宽度 [mm]
55 收起
线轴内径 [mm]
52 收起
线轴外径 [mm]
200 收起
重量
收起
净重 [g]
1000 收起
加工说明
收起
喷嘴温度(最高) [°C]
240 收起
喷嘴温度(最低) [°C]
225 收起
底板温度(最高) [°C]
75 收起
底板温度(最低) [°C]
65 收起
应用要求-行业标准证书
收起
可粘胶
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
不含PTFE
符合欧盟 10/2011 标准
食品工业
标准和认证
收起
阻燃
通过关键PFAS测试

销售咨询
滑动查看更多


