主页 > 服务 > 新闻中心2024 >

新闻中心2024

2024年第52周
IGUS_GEN_chinese_wishlist_CN_2_cb1e0ab59f
许个新年愿望吧!
PM_4824_1_757b7cbc23
安全可靠?不止于此……
2024年第51周
ECS_GEN_banner_for_campaign_EC_WLC_CN_2_3f43299efb
让预警一目了然,美国发那科这样做!
PM_4524_1_0245ddb85f
2024年度港口创新奖,Get √
2024年第50周
PM_2423_1_de373687b8
第12届manus新增中国赛区,报名啦!
ECS_GEN_2024_promotion_for_series_R167_EN_1_a5d9f34737
不止“易”点折扣
CF_GEN_CF_sustainability_campaign_banner_CN_3_ba90fecff2
可持续性,chainflex电缆在行动!
2024年第49周
ECS_AP_2024_green_vector_in_china_CN_1_ddd960340b
VECTOR | 复杂管线的巧妙集成
2024年第48周
PM_2424_1_ac19a6d91d
为高负载提供强支撑!
FA_0718_1_63c6041a8c
省时省力?还省钱?
LCA_GEN_RBTX_CN_9_ecf0679015
轻量入门+支持高阶扩展,RBTX推出智能机器人科研教育6大套装
SFP_GEN_CNC_SERVICE_CN_7_5ff8a87854
工程塑料CNC加工成品
2024年第47周
PM_3624_1_5af7b86cf5
又又又获奖了!
FA_2422_1_3afeb30d71
布达佩斯HUNGEXPO展览中心应用
IGUS_GEN_bauma_china_2024_CN_1_41b0168c2e
11月26-29日,igus与您相约bauma展!
2024年第46周
IGUS_GEN_Foundation_laying_ceremony_for_new_factory_CN_1_c8e6f374ea
易格斯举行新工厂奠基仪式,向新而行
ECS_GEN_2024_vector_in_China_CN_1_bff8a8e623
VECTOR | 中国舞台已经next level了!
Labor_Gleitlager_xiros_2_dbba2d648a
易格斯xiros®工程塑料轴承如何测量
ECS_GEN_Teaser_Clean_SCARA_Cable_Solution_DE_1_b9f52e9710
无尘室?机器人工业?新方案?——你准备好迎接它了吗?
2024年第45周
ECS_PROD_banner_for_scara_campaign_CN_2_b747d44a1c
8年应用验证:这个供能方案轻松应对SCARA机器人作业
IGUS_AP_welding_CN_14_b46d2d841c
自动焊接动起来,这些运动件少不了!
IGUS_GEN_RBTX_with_CN_prices_CN_2_4db357ff8c
听说全世界都喜欢年底买大件
ECS_AP_guidelok_slimline_P_CN_1_3d603507c7
展会预告 | 11月5-8日,igus与您相约CeMAT展
IGUS_GEN_Analytica_China_2024_CN_1_1f8ecf1bc6
展会预告|11月18日-20日,igus与您相约慕尼黑上海分析生化展
2024年第44周
2467_vector_2024_1_32d447a6fe
VECTOR | 临工重机:升得高、稳得住、让车轮尽情转动
PM_4024_1_51163f890c
产品应用 | 和易格斯一起,来一场专业赛车模拟赛
RCA_GEN_readycable_finder_2021_IA_1_732ee176f3
全新装配电缆查找器 | 输入电机编号=适配的运动电缆+质保凭证
2024年第43周
PM_4624_1_ohne_20_Schriftzug_f192acbf0c
igus:bike塑料环保自行车开启环球之旅
IGUS_AP_FA_0420_Welding_robots_DIN_Tools_CN_1_ecfdca7127
焊接机器人如何实现移动供电和精准移位?
2024年第42周
PM_2423_1_de373687b8
manus开启报名通道,有奖征集轴承应用
ECS_AP_Munich_Airport_Boarding_Bridge_CN_1_4675ba0272
中集天达登机桥:在挑战中拥抱创新
IGL_GEN_heavy_duty_sample_box_CN_3_6d642b8798
重载滑动轴承样品盒免费发放!邀您测试
DRE_AP_underwater_CN_1_e3ed3bce87
世界最危险的工种之一:水下焊接
BRG_AP_beverage_CN_4_9a51ef76f0
展会预告 | 10月28-31日,igus与您相约CBB展
2024年第41周
ECS_AP_esd_solutions_CN_1_cfbd0bf8bd
拖链的静电防护,从ESD材料开始
PM_3224_1_896ac38b0d
专为升降办公桌打造的拖链,简单又美观
2024年第39周
IGUS_GEN_National_Day_Event_2024_CN_1_43da373e29
国庆福利 | “i”人专属,默默赢奖
RCA_PROD_readycable_24h_CN_1_789768ecff
开启高速驱动新助力 | 易格斯三菱线束系列
2024年第38周
IGUS_GEN_CIIF_2024_CN_1_8613f07e4d
三重好礼,邀您相约工博会
FA_3023_1_36d077f65c
应用案例 | 在风浪下也坚固耐用的工程塑料
2024年第37周
IGUS_GEN_Cologne_Mayor_visits_CN_1_fc91a0ce67
德国科隆市市长何珂女士一行走访易格斯
PM_3524_1_92c642f261
city不city?指示牌告诉你!
2024年第36周
FA_2316_1_262f1db510
适用于高强度自动化仓储系统的拖链电缆
PM_3724_1_c9bfe4ff45
就地取材,净化恒河
2024年第34周
ECS_GEN_banner_for_E4_Q_campaign_CN_2_669aeefd37
从设计奖到畅销款,E4Q凭什么?
ECS_GEN_choose_CN_1_f0e205ccc8
拖链这样选,妥妥能用4年!
2024年第33周
LCA_VID_2024_exhibition_preview_CN_1_94b6b5bcfc
展会预告 | 8月21-25日,igus与您相约机器人大会
PM_3124_1_b6f217abb5
服务机器人应用 | 叮咚!您的秋日饮品已送达!
PM_2924_1_cbaf9ae437
配件BUFF叠满:E4Q拖链如虎添翼,无惧长行程
drylin_shaft_group_CMYK_9cfadd6359
干货知识篇 | 直线导向轴的材料选择指南

2024年第32周
IGUS_GEN_activities_for_Beginning_of_Autumn2024_CN_2_62504b39bc
易格斯暖阳计划 | 留言解锁“秋天的第一杯奶茶”福利
PM_2824_1_bac5cc4992
创新登场 | 工程塑料+碳纤维,打造轻量化环保车架
1481_manus_2023_5_051e77b37e
冰爽一“夏” | 一边沐浴阳光,一边享受清凉
2024年第31周
IGUS_GEN_Smart_Factory_with_bintong_CN_1_b5b96efd7a
AI+制造:宾通与易格斯协同打造“智能工厂”
IGU_GEN_igubal_2_0_CN_5_785309260a
免费领用 | 金属?or 非金属?自调心轴承igubal 2.0都要!
PM_2324_1_701d910f87
智能制造 | 一体化系统,轻松应对工业4.0挑战
2024年第30周
ECS_GEN_2024_promotion_for_series_R167_EN_2_7f3b81775c
拖链狂欢,低价风暴
CF_GEN_Kachel_CF_FAQ_DE_1_0f3eb4161f
Class 7.6.4.2是什么级别的电缆?
2024年第29周
ECS_VID_YE_Hybrid_Assembling_CN_1
1+1>2刚柔并济,为高负载提供“强支撑”
IGUS_GEN_projects_service_BR_4_1adddb9ac4
又双叒橙了?
IGUS_AS_footballer_strikes_soccer_ball_1_6215c52e84
欧冠好礼中奖名单公布
2024年第28周
IGUS_GEN_EURO_2024_CN_1_22370bce7a
预测赢好礼丨欧洲杯决战夜,igus邀您共赴足球盛宴
PM_4119_1_5bce7124fc
运动赛场上,从来不缺易格斯
PM_2624_1_ecbade3bbd
新品 | 紧凑、耐用且免润滑的高性能同步带平台
2024年第27周
IGUS_GEN_go_zero_lubrication_CN_2_ce474a5676
行动起来,“零润滑”触手可及
IGUS_GEN_Automotive_Factory_Teaser_IA_1_28a8898c49
展会预告 | 7月3-5日,igus与您相约AMTS
2024年第26周
FAT_1024_3a_8d1bb62aa2
电池自动化生产新方案:经干燥无尘室认证,且防静电
RCH_GEN_readychain_banner_CN_3_3f24f11e37
五年磨一剑:庆幸余年,同道而行
yes_vierbot_stehend_vorne_ee02845ce8
减重、降本、提性能,看德国大学生的机器狗如何做到的?
3_DP_GEN_3d_printing_service_promotion_CN_6_c148f15b3f
选型难?还想省钱?学我这样买!
2024年第25周
RCA_GEN_rc_sample_activity_24618_CN_10_1c21031fd7
福利限时开启,装配电缆免费领,24小时速发!
PM_1424_1_668d2695dc
ITQ创新节 | igus与学生们共同解锁ReBeL的新潜力
2024年第24周
ECS_GEN_e_chain_guarantee_EN_7_31ac614fdc
igus 运动塑料开启4年质保新时代!
RCA_GEN_rc_sample_activity_24618_CN_5_2a99f7b042
6月13-15日光伏展,免费礼品等您拿,100%中奖
BRG_AP_packaging_CN_6_dd5e733775
展会预告 | 6月19-21日,igus与您相约ProPak展
2024年第23周
IGUS_AS_zongzi_2_205c01ed2f
吃粽子,赛龙舟,留言赢取3D中国龙
IGUS_GEN_yes_CN_25_0c9ea0649c
活动回顾 | Y.E.S! 校企联合,共创未来——西安交大篇
AP_iglidur_FA_0612_06_2bf55e81ad
阳光之下伴您行:工程塑料轴承用于太阳能行业
ECS_GEN_campaign_for_cleanroom_banner_CN_5_cce8a83804
igus无尘产品,让你“一尘不染”
2024年第22周
IGUS_GEN_yes_CN_4_646332ba01
什么是Y.E.S.?及西安交通大学概况
LCA_GEN_rebel_education_LCA_laptop_DE_1_8f8429db00
igus智能机器人及自动化技术概况
LCA_AP_LCA_Academy_students_with_roboter_DE_1_422ba2f1cf
校企联合的潜在着力点
PM_1924_1_a3ab781fb0
从轴承和igusbike讨论零润滑与可持续发展
2024年第21周
PM_2224_1_192dbb4339
车轮上的ReBeL,省时省力还省钱!
3_DP_GEN_3d_printing_service_promotion_CN_5_1a27cff784
福利重启!3D打印服务官方补贴来咯!
CF_GEN_chainflex_shooting_CN_1_52bd5729da
移动应用中常见的电缆问题
2024年第20周
PM_1824_1_1166b77492
igus收购传感器公司Atronia,布局智能塑料的低成本量产
3_DP_AP_3_D_Gripper_iglidur_filament_IA_1_e01896ff67
展会预告 | 5月20-22日,igus与您相约药机展
2024年第19周
IGUS_GEN_Donation_assistance2024_CN_1_653a653358
沪滇山海情,企村一家亲 | 易格斯赴大理州云龙县捐赠帮扶
2024年第17周
ECS_GEN_2024_vector_in_China_CN_4_f1737b42e1
首届vector中国赛区评选结果出炉!
ECS_SCR_Echain_for_cleanroom_ps_EN_1_c082ceede7
方案 | igus无尘室专用拖链的家族诞生史
IGL_AP_manus_2023_lmx_56_CN_1_f7ad6cbf6e
案例 | 想玩不累,轻松越障,试试电动山地自行车
IGUS_AP_spacetravel_CN_4_e4c908eca2
航天日领福利,注册即享抽奖
2024年第16周
PM_5423_1_fe840a5eba
今年的vector奖评选有哪些亮点项目?让我们一起揭晓!

2024年第15周

IBC_GEN_igusbike_niederlande_074_65f98c65bc
骑行正当时:首批100辆igus自行车准备就绪
DE_IB_Motorrad_898aa17fbc
案例分享 | drytech助力Evo2超级摩托赛车轻松取胜
CF_GEN_cfrobot_banner_CN_2_98a76f2328
产品推荐 | 关于机器人电缆的那些事儿

2024年第14周

IGUS_GEN_igusgo_banner_CN_2_00d15ffee1
人工智能与工程塑料:igus加速向可持续工业4.0转型
PM_0724_1_95e422315f
新品推荐 | 极简设计、极小尺寸的低成本拖链
FA_3218_1_f5bd2f46d3
展会预告 | 4月11-14日,igus与您相约医疗器械展

2024年第13周

CF_GEN_CF_PTFE_free_news23_1_DE_1_049a4638db
认准“PFAS-free”,让通关变得更轻松
FA_1016_1_427eeaac36
易格斯电缆在搬运设备无故障运行15年
FAT_1121_2_86f386e6a1
管线包让自动化更简单
FA_1818_3_51ea88d513
4月8-12日,igus与您相约CCMT机床展

2024年第12周

PM_0524_1_3afb6166c8
igus新增耐高温3D打印材料:防静电,不含PTFE
PM_6523_1_653b898530
智能化的igus固定式法兰轴承,已在铁路洗车系统试点使用
DRL_GEN_small_spaces_collage_samplebox_CN_3_8623c38cbd
drylin微型模组助力狭小空间自动化创新,SLW-0620样品盒免费申领

2024年第11周

IGUS_GEN_plant_tree_CN_18_a18f207f27
来和易格斯携手种棵环保树吧!
RCA_PROD_readycable_24h_CN_1_9139cc43b0
非标成品线快速发货集锦
DRS_PROD_ind_product_dryspin_CN_1_9d4e1d54ea
3月16-18日,与您相约检验医学博览会
IGUS_GEN_hygienic_design_products_banner_XX_1_35bc4aab25
3月19-22日,igus与您相约食品技术展
ECS_PROD_SKS_24_e_skin_soft_DE_1_ef083343f0
3月20-22日,igus与您相约慕尼黑电子展

2024年第10周

PM_0624_1_90eee23166
来算一算,igus工程塑料究竟可以为您减少多少经济成本和碳排放量?
FA_0915_5_ccc48b42ef
工程塑料,解决缝纫机的三大隐患
ECS_PROD_E2_C_17_2_da55e5cf13
新品 | 微型拖链再添一员猛将 - E2.17系列
chainflex_20_Overview_nice_37d7a79bd0
展会预告 | 3月14-16日,igus与您相约上海BTF锂电展

2024年第9周

FAT_1823_3_5a9177a28e
突破展台限制,沉浸式感受展品
BRG_GEN_Silent_application_CN_1_dcad937ee1
如何让家具“不响”?工程塑料来帮您降噪!
IGL_AP_wiper_CN_2_7e65081daa
冻雨之后,爱车的雨刮器还好吗?
IGUS_AP_products_for_stage_lighting_equipment_CN_1_0b95cf443f
3月3-6日,igus与您相约演艺设备展

2024年第8周

CF_GEN_Charlie_CN_1_4cc9a1f699
电缆吉祥物Charlie带您防患于未“燃”!祝您龙行龘龘!
DRE_GEN_header_picture_stepper_motors_XX_1_82a2ff85d5
igus双出轴步进电机:双驱合一,节省空间;一个电机,三个功能

2024年第5周

IGUS_GEN_New_Year_26_23039_3_Bs_Wish_Gifts2024_CN_1_92d0d58498
礼赠活动 | 留新年愿望,赢蓝牙耳机
IGUS_GEN_igus_Annual_Party_2023_CN_1_f79a1a80bb
年会回顾 | 新高度,再出发!
IGUS_GEN_Holiday_notice_CN_1_05ce2c926c
放假通知 | 春节放假期间暂停人工服务
DRL_GEN_usp_CN_6_0bf913cd00
干货 | 工程塑料直线滑动轴承的利与弊深度解析(下篇)

2024年第4周

PM_5423_1_fe840a5eba
2024年第9届vector拖链电缆供能系统应用大奖赛火热进行中,中国赛区将单独评奖
LCA_GEN_roibot_application_teaser_DE_1_09f1636404
ROIBOT | 有奖征集高投资回报率的创新低成本自动化项目
ECS_PROD_ECS_PROD_Serie_E2_21_DE_2_710c3573b2
新品 | 比1400系列更能“装”的E2.21系列,更大的内部空间,易打开,低噪音
DRL_GEN_usp_CN_3_c82467eedc
工程塑料滑动轴承的利与弊深度解析(上篇)

2024年第3周

PM_6123_1_81883bd88c
与机器人握手:ReBeL协作机器人仿生手问世

2024年第2周

CF_GEN_CF_33_UL_News23_1_DE_1_c07fd86307
从拖链到电缆桥架,不用更换电缆,无需接插件
IGUS_AP_igusgo_mit_Bagger_DE_1_ea7405a061
只需一张图片,igusGO实时为您提供解答和灵感
IGUS_GEN_register_for_festival_gift2024_CN_1_d8149e0799
恭喜您获得3D纸雕台历!双旦礼赠活动清单公示

2024年第1周

CF_GEN_chainflex_icon_design_CN_1_c63deeb1a0
什么是电缆弯折系数?与最小弯曲半径是什么关系?该如何选择?
RCH_PROD_fastpositioner_a66a6a546b
readychain® 装配拖链快速定位器 - 使安装更简单、快速且可靠

历年文章集锦

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版