请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 混合拖链YE >
总览
产品列表
工程师

混合拖链YE

坚固、抗振、紧凑

YE_42_Katalog_01_CMYK_edadc3f19a
塑料-钢混合型拖链
横杆可沿内半径或外半径方向拆卸
ECS_PROD_YEHD_112_chain_1_08f590c155
塑料-钢混合HD型拖链,重载型
横杆可沿内半径或外半径方向拆卸
ECS_PROD_YRHD_108_chain_1_b1dca632d0
塑料-钢混合HD型拖链,重载型
横杆可沿内半径或外半径方向拆卸
由轻质塑料和坚韧钢材组合而成的混合型拖链YE系列,可以轻松应对较长的架空行程。它是为满足工程机械和起重设备的需求而研发的。以紧凑的结构和尽可能低的重量来提供尽可能大的架空行程。YE系列弥补了纯钢制拖链装配成本高和自重大的缺点。纯钢制拖链都存在装配成本高、重量大的缺点,而YE系列拖链则完美结合了高强度的钢制元件和低重量且灵活的工程塑料部件。此外,该拖链无需任何螺钉、铆钉或螺栓固定,因此不会有部件在振动下松动的问题。
重量比同类钢制拖链轻50%
  • YE.42:架空长度比E4.42系列长91%
  • YE.56:架空长度比E4.56系列长61%
  • YEHD.112:架空长度比E4.112系列长68%
典型的行业及应用
YE:高空作业平台|建筑设备|抢险工程车|升降平台|伸缩臂式装载机|垂直升降机|铰接式伸缩平台|水平钻井平台|关节机械臂系统|钻井和钻机平台
YEHD:钻井平台|大型切削机床|深层垂直钻机|水平钻机|炼钢厂|长架空长度应用

筛选

重置
请填入所需拖链内高(mm)
~
打开原理
更多选项
任何应用相关的问题请联系我
ECS_PPL_Kidd_Wu_CN_1_d49448aa5c
武首航 Kidd Wu 工程机械行业经理
座机: 021-80366096
邮箱: kwu@igus.net
IGUS_PPL_Q_Rcode_CN_43_6fc03048a6
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版