主页 > 拖链 > 机器人用 > triflex®R伸缩系统 >
总览
筛选产品

triflex®R伸缩系统

为关节机器人供能

随着全球自动化工业生产的发展,机器人的应用越来越复杂。要求的响应时间越来越短,停机时间必须减少。我们推荐使用triflex® R拖链为机器人提供可靠地保护,以防止过早的系统故障和停机,尤其是机器人的后3个旋转轴。triflex® R伸缩系统可以有效地补偿机器人运动所带来的长度变化。并且持续引导拖链在预设的轨迹上运行,避免机器人上的管线缠绕。

典型的行业及应用:机床|装卸设备-6轴|传输设备|包装设备|通用机械等
ECS_PROD_RS_plate_product_picture_with_light_grey_background_DE_1_8124d45301
RS模块:全能型系统
这种收缩系统是igus®拖链包中的经典之作。内置弹簧杆产生定向预张力,防止在机器人手部工作区域形成不必要的线圈。电缆和软管被紧凑地布置在机器人上方,节省空间。
如果机器人位于恶劣且脏污的环境中,该系统尤为适用。弹簧杆机制极为坚固耐用且维护需求极低。
ECS_PROD_RSP_product_picture_with_light_grey_background_DE_1_e8057db358
RSP模块:适用于高负载系统
核心优势在于无级可调的回缩力。
借助压缩空气技术,拖链包能够以强大的力度被精准拉回初始位置,并且这种力度可以根据需求无级调节。如果负载变化频繁或重量较大,该系统无疑是理想之选。
对于超长机器人臂,RSP系统具备充足的动力储备,能够反复、可靠地将拖链包拉回起始位置。
ECS_PROD_RSE_with_deflection_product_picture_with_light_grey_background_DE_1_08bd2ee458
RSE模块:适用于小型机器人,自重轻
RSE模块凭借其轻量化和高性价比,成为机器人配备的理想选择。该模块结合了RS和RSP模块的紧凑设计,无需弹簧杆或压缩空气,通过弹性带实现稳定的回缩力。尽管系统仅适用于40和50规格的拖链,但其轻巧且坚固的设计使其成为轻载和中载机器人的热门选择。超快速安装和极高的灵活性,确保用户获得最佳体验。
ECS_PROD_RSE_linear_product_picture_with_light_grey_background_DE_1_f7dfd583ef
RSE模组:线性紧凑型伸缩系统
直线型RSE模块以其纤薄、节省空间的设计而脱颖而出。
直线系统的最大优势在于能够高效引导用于铆钉或螺丝的供料软管,或平稳运行激光应用。为了进一步节省空间,RSE模块还提供适用于40至65规格拖链的紧凑版本,这些版本更加轻巧。
对于需要中等和较大负载的连续直线应用,我们建议使用其他直线型收缩系统。
ECS_PROD_RSEL_RSSL_product_picture_with_light_grey_background_DE_1_65f319429b
RSEL和RSSL模组
高性价比伸缩系统,线性。如果成本压力增大,但所需的收缩长度不超过380毫米,那么直线型RSEL和RSSL系统是理想选择。这两种系统尺寸相同,但RSEL采用弹性带提供收缩力,而RSSL则使用螺旋弹簧。在油性环境中,建议优先选择RSSL,因为它更适合此类工况。这些收缩系统的主要应用领域是汽车行业。
ECS_PROD_Universal_mounting_set_product_picture_with_light_grey_background_DE_1_2a161993e2
通用安装套件——适用于光纤棒的角管
通用安装套件:灵活适配,高效集成。尽管“通用安装套件”听起来似乎可以连接任何设备,但其“通用性”主要体现在与机器人的适配上,而非拖链连接方式。对于拖链,用户可以选择开放式TRE光纤棒或封闭式TRC光纤棒进行安装。拖链沿着机器人臂平行向前引导,通过弹簧棒模块实现自由支撑。这种设计不仅确保了系统的灵活性,还减少了因接触摩擦带来的磨损,显著提升了系统的耐用性。该系统特别适用于中等强度的机器人运动场景,如码垛等应用。其非接触式运动设计,进一步降低了维护成本,提高了运行效率。

筛选

重置
请填入所需拖链内高(mm)
~
打开原理
不可开启
全封闭
可从两侧打开
可从内径打开
可从外径打开
更多+
更多选项
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版