请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滚珠轴承 > 带法兰滚珠轴承 >
总览
筛选产品
案例
工程师

带法兰的滚珠轴承

适用于管端、滚筒等特别需要轴向固定的场合

  • 带法兰的滚珠轴承材料为xirodur® B180, S180, F180M
  • 滚珠有不锈钢和玻璃滚珠两种
  • 可选带有单法兰、双法兰、两或者四个安装孔
  • 可选择固定式或可调心式

XRS_PROD_xiros_ball_bearing_types_ES_4.jpeg免润滑 xiros 滚珠轴承可提供各类带法兰的版本。这使得滚珠轴承的安装难度降低,使之变得更灵活。xiros 滚珠轴承尺寸和金属滚珠轴承相同,因此可 1:1 替换旧轴承。其中,带座法兰滚珠轴承用于螺钉安装,可选择固定式和或调心版本,与法兰轴承座结合使用,以补偿不对中。

我们可提供 2 孔或 4 孔的法兰座。带法兰的滚珠轴承非常适合轴向定位轴承,可安装在轴承座孔、管端、输送辊中。盖板可防止灰尘和污垢。内径可选范围有:6、8、10、12、15、17 和 20 mm。

展开
任何产品相关的问题请联系我
中国滚珠轴承和关节轴承产品经理陈亚
陈亚 Daniel Chen xiros®产品经理
座机: 021-80366946
邮箱: dchen@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版