法兰塑料滚珠轴承用于航模飞机
项目背景
德国空间系统研究所(IRS)正在测试并验证一款遥控航模飞机,将其用作遥感平台。这款名为 “斯图加特之鹰(Stuttgarter Adler)”的航模搭载大量功能组件,用于科学任务:测量双向反射分布函数(BRDF)、采集环境数据。
该航模由航空航天工程学院学生专门设计制造,与普通航模不同,设计充分考虑了安全相关因素。比如为大型机身配备了全套仪器设备;电动驱动系统,置于机身两侧发动机舱内。
面对的挑战
“斯图加特之鹰” 总重 25kg,可携带约 5kg 载荷,续航时间最长 30 分钟。飞行导航由GPS支持的控制系统执行,使飞机能够自动按照预设的飞行计划执行。飞机搭载的仪器包括三台可见光和近红外光谱区的相机,以及一台光谱仪和一台热红外相机。这些相机在可见光和近红外光谱范围内的地面分辨率可达10厘米,热红外范围地面分辨率可达30厘米。
为获取精准数据,飞机需在目标区域上空环形飞行,多角度拍摄。载荷相机需安装在旋转平台上,实现多角度俯仰调节。飞机有限的负载使得搭载的每个功能件都必须尽可能轻便。
因此,旋转机构必须采用超轻且完全耐腐蚀的轴承。
解决方案
IRS 设计制造的旋转装置采用配玻璃滚珠的 xiros 塑料法兰滚珠轴承,满足严苛的轻量化要求。该法兰滚珠轴承可补偿安装偏差,耐腐蚀性能保障高精度测量数据。此外, xiros 塑料滚珠轴承符合 DIN 625 标准,无需外部润滑,运行噪音极低,是金属滚珠轴承的高性价比替代方案。
轴承由摩擦工程塑料复合材料制成,整体塑料部件轻量化、耐化学腐蚀且无磁性,可安全应用于医疗、包装、食品加工、传动等多个领域。
于应用有关的任何问题请联系我

陈亚 Daniel Chen xiros®产品经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话