请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滚珠轴承 > 推力球轴承 >
总览
筛选产品
工程师

推力球轴承

重量轻、不生锈且耐化学介质

推力球轴承也称作止推球轴承,可承受轴向载荷,是中低速但存在轴向中高负载工况的理想选择。xiros®推力球轴承的座圈和轴圈由自润滑塑料xirodur®B180制成,滚珠材料有不锈钢与玻璃两种。由于不需要额外的润滑,干净卫生,非常适用于与食品药品接触的应用。

推力球轴承分类
XRS_PROD_BB_51100_B180_ES_b3641cd66c
推力轴承,单排滚珠
xiros_BB_51104_B180_ES_D_CMYK_6fb36fc1e3
推力轴承,双排滚珠

推力轴承是如何构造的,它们有哪些优点?

XRS_3DSTILL_Thrust_bearing_IA_1.jpeg我们的轴向轴承的推力座圈由 igus 开发的xirodur高性能塑料制成。这种材料无需使用润滑脂,从而减少了维护成本的节省。滚珠可选不锈钢或玻璃制成。xiros 推力球轴承具备以下特点:

✔️ 耐腐蚀

✔️无磁性(玻璃滚珠)

✔️耐化学性

推力球轴承的标准品尺寸符合 DIN 711 标准。包括单列和双列轴向轴承。双列推力轴承特别适用于需要更高负载能力的情况。

常见问题
什么时候使用xiros推力轴承?

推力球轴承尺寸表

安装尺寸内径 ⌀ [mm]外径 ⌀ [mm]宽度 [mm]
5110010249
51104203510
51104 (双排)204710
任何产品相关的问题请联系我
中国滚珠轴承和关节轴承产品经理陈亚
陈亚 Daniel Chen xiros®产品经理
座机: 021-80366946
邮箱: dchen@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版