请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滚珠轴承 > 推力球轴承 > xiros®轴向滚珠轴承,双沟槽,xirodur® B180环,不锈钢滚珠 >

xiros®轴向滚珠轴承,双沟槽,xirodur® B180环,不锈钢滚珠

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
fda
PFAS_free
pfte_free

  • 适用轴直径Ø:20mm
  • 可承受更高的负载
  • 良好的耐化学和耐海水性
  • 适合与食品接触使用
  • 适用温度范围:-40°C至+80°C
  • 环材料:xirodur® B180
  • 滚珠材料:不锈钢
  • 也可提供带玻璃滚珠的型号
产品代码
Ø d2 [mm]
安装尺寸
尺寸
收起
5947fc8e-d5f8-4c9b-8498-34ad307d5cd5-origin-XRS_PROD_XirosC2AE20Axialkugellager2C20doppelreihig2C20xirodur20B1802C20Kugeln20aus20Edelstahl2C20mm
安装尺寸
51104 展开 收起
Ø d1 [mm]
20 展开 收起
Ø d2 [mm]
47 展开 收起
d3 [mm]
46.5 展开 收起
b1 [mm]
10 展开 收起
一般性能
收起
内外圈材料
xirodur B180 展开 收起
滚珠材料
不锈钢 展开 收起
密度 [g/cm³]
1.42 展开 收起
颜色
白色 展开 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.2 展开 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
0.7 展开 收起
重量【kg or kg/m】
0.028502 展开 收起
机械性能
收起
最大转速RPM
460 展开 收起
静载力 [N]
975 展开 收起
可承受动载 [N]
1215 展开 收起
弹性模量 [MPa]
2500 展开 收起
抗弯强度(20℃) [MPa]
68 展开 收起
邵氏D硬度
77 展开 收起
体电阻率
> 1014 Ωcm, testing method DIN IEC 93 展开 收起
表面电阻率
> 1014 Ω, testing method DIN 53482 展开 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
80 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-40 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
双列
耐化学性
收起
酒精
+ 有抗性 展开 收起
无添加剂的油和脂
+ 有抗性 展开 收起
碳氢化合物
+ 有抗性 展开 收起
燃料
+ 有抗性 展开 收起
强酸
- 无抗性 展开 收起
强碱
+ 到0 有抗性到有条件的具备抗性 展开 收起
稀酸
0 到- 有条件的抗性到无抗性 展开 收起
稀碱
+ 有抗性 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_22_0e650d4ac9
陈亚 Daniel Chen xiros®产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥502.53
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥444.72 /件
不含税
总价
¥444.72
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥57.81
总价
¥502.53
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版