请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 关节轴承 > 基座轴承 >
总览
产品列表
案例
工程师

基座轴承

高负载、低成本、耐腐蚀、免维护

igubal® 塑料基座轴承具有自调心功能,适应直线度不足的轴,易于安装且可自动补偿安装角度偏差,防止边缘负载过高。基座轴承尺寸有K和E系列两种,内径尺寸范围5至50mm, 公差E10, 适配轴的直径公差在h6至h9之间。外壳基座的结构设计可以千变万化,轴承可用于形状复杂的位置。与金属方案相比,塑料基座轴承吸震、耐候、耐介质、重量轻、成本低。

筛选

重置
度量标准
公制
英制
产品列表
24 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
任何产品相关的问题请联系我
中国滚珠轴承和关节轴承产品经理陈亚
陈亚 Daniel Chen igubal®产品经理
座机: 021-80366946
邮箱: dchen@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版