请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滑动轴承 > 其他滑动轴承 > 双安装孔法兰轴承 >
总览
筛选产品
案例

双安装孔法兰轴承

适合无法提供公差精确的安装孔的应用,支持高负载。

采用这种设计,可在无法达到推荐的座孔公差的位置使用 iglidur® 高性能滑动轴承。 轴承的设计可实现高负载,即使基座孔的精度很低。

iglidur_GFL.jpeg
  • 多种材料针对不同工况可供选择
  • 免维护,干运行
  • 重量轻
  • 良好的耐磨性

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版