主页 > 行业案例 > 工程机械 > 挖掘机滑轮模块 >

挖掘机滑轮模块

在高强度、天气、强烈振动和灰尘的环境中使用

简介1011-manus-2021-1.jpeg

使用产品:用于滑轮模块的双杆端、用螺纹固定的法兰轴承、止推垫圈和铝轴

工况要求:高负荷、耐风雨,可在重粉尘的环境下使用

行业:工程机械

成功案例:轴承的位置免维护且可靠,滑动轴承使用寿命可预测。梯形丝杠螺母可以为此工况专门定制

1011-manus-2021-6.jpeg
Ets Payant公司的挖掘机可以一次性从65米深处抓取5吨的重物

在65米深处作业

法国Ets Payant公司生产提供一种滑轮模块,该模块安装在挖掘机臂末端,将泥土从65米深的坑中移出。所有部件必须具有耐候性、耐灰尘和抗严重冲击的能力。考虑到这些,设计工程师选择了igubal W300双杆端轴承、iglidur P固定法兰轴承、iglidur G止推垫圈和drylin R铝轴。

滑轮模块设计用于传统的40吨液压挖掘机,由绞盘模块和软管卷筒组成。它的重量不到7吨,通过一个快速连接结构连接到挖掘机的吊臂上。此外,还有导辊模块,该模块也通过快速连接结构连接到铲斗的末端。

1011-manus-2021-3.jpeg
带滑轮模块的挖掘机可以折叠后运输,节省空间

用于地下铁路建设

这种带滑轮模块的挖掘机用于建造地下铁路线,有的地下铁路线需要穿过现有地下铁路网的下方。由于它在城市中使用,因此必须尽可能紧凑且易于运输。事实上,装有软管卷盘的挖掘机在折叠运输状态下占据的空间与传统挖掘机的尺寸相同。

凭借其抓斗,挖掘机可以将大量泥土从地下隧道中移出,每一次抓取可装载整整5吨的材料。因此,机器会承受相当大的负载。除此之外,还有天气、强烈的振动和灰尘增加工作难度。因此,所有部件的工作环境都极其苛刻。

1011_manus_2021_7_7dacee4a7e
机器受到恶劣天气、灰尘的影响,铲斗及相关配件会受到严重冲击。空铲斗重近3吨,并需要装载5吨材料。
1011_manus_2021_8_18f7831202
dryspin梯形丝杠和drylin直线轴承代替传统的滚珠丝杠和滚珠直线轴承,抗冲击,耐候,耐脏污。

任何应用或产品相关的问题请联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版