请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 机器人应用 > ABB >
总览
产品列表

ABB

易格斯提供 readycable® 机器人预装配电缆,适用于 ABB 机器人的动力、信号、马达线(直接连接电缆)、地线(七轴延长线)等电缆。在内部实验室经过上千万次的循环测试,保证安全适用。

  • 多种电缆品质及价位适配于ABB机器人,可以根据具体应用选择
  • 为机器人程序配置耐用的延长电缆并延长其维修周期
  • 100%经测试,包含认证和检测报告
  • 即插即用,可快速安装

筛选

重置
制造商名称
ABB IRB 8700
R1.SMB
R1MP
R1MP-A
R1MP-B
更多+
外护套材料
PUR
TPE
总屏蔽
无卤素
耐冷却剂
海上平台
无尘室
抗UV
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版