主页 > 直线驱动 > drylin® T > drylin® T 导轨 > drylin® 微型滑块 TW-04,带弹簧预紧 >

drylin® 微型滑块 TW-04,带弹簧预紧

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
DRL_VID_drylin_t_change_long_new_CN_1_12aa547ebc
drylin T 直线导轨滑块安装教程,包含HKA、TWE、自调节系列……
miniatur_icon
silent
  • 直线滑块,适用于安装尺寸09/12/15,带预紧
  • 由于使用iglidur® E3材料,摩擦系数优化40%
  • 得益于3:1设计规则,设计自由度提高30%
  • 自润滑,100%免维护
产品代码
技术参数
收起
A2 [mm]
20 展开 收起
尺寸
收起
安装尺寸
14-12 展开 收起
H1 [mm]
2.2 展开 收起
H5 [mm]
9.5 展开 收起
A [mm]
27 展开 收起
C [mm]
34 展开 收起
A1 [mm]
7.5 展开 收起
C2 [mm]
15 展开 收起
C1 [mm]
22 展开 收起
H [mm]
13 展开 收起
重量
收起
重量 [g]
35.5728 展开 收起
一般性能
收起
品牌名称
drylin 展开 收起

销售咨询

价格明细

¥257.19
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价
¥227.60 /个
不含税
总价
¥227.60
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥29.59
总价
¥257.19
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版