English
drylin® 微型滑块 TW-04,带弹簧预紧

- 直线滑块,适用于安装尺寸09/12/15,带预紧
- 由于使用iglidur® E3材料,摩擦系数优化40%
- 得益于3:1设计规则,设计自由度提高30%
- 自润滑,100%免维护
产品代码
尺寸
收起
H [mm]
10 收起
A [mm]
20 收起
C [mm]
29 收起
A1 [mm]
5.5 收起
A2 [mm]
15 收起
C1 [mm]
18 收起
C2 [mm]
13 收起
H1 [mm]
1.7 收起
H5 [mm]
7.2 收起
螺纹K2
M2 收起
一般性能
收起
安装尺寸
14-09 收起
浮动式轴承
无 收起

销售咨询
滑动查看更多