请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 无滑环的电缆卷筒e-spool > Cable reel without a slip ring e-spool HD with 2 twisterband | Guidance of different media in one system | Extension left, travel length: 4m >

Cable reel without a slip ring e-spool HD with 2 twisterband | Guidance of different media in one system | Extension left, travel length: 4m

图片未找到
产品代码
技术参数
收起
拖链宽度指数
125 展开 收起
最大填充重量 [kg/m]
1 展开 收起
尺寸
收起
长度 [mm]
1041 展开 收起
滚筒直径 [mm]
600 展开 收起
宽度 [mm]
600 展开 收起
总高 [mm]
650 展开 收起
重量
收起
重量 [g]
49729.347 展开 收起
一般性能
收起
弹簧的使用寿命(循环)
40000 展开 收起
品牌名称
igus 展开 收起
动态信息
收起
最大速度 [m/s]
1 展开 收起
最大加速度 [m/s²]
1 展开 收起

销售咨询

价格明细

¥84663.34
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(套)
产品单价不含税
¥74,923.31 /套
总价不含税
¥74,923.31
税额税率13%
+ ¥9740.03
总价 含税
¥84,663.34
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版