English
Cable reel without a slip ring e-spool HD with 1 twisterband | Guidance of different media in one system | Extension left, travel length: 14m
产品代码
技术参数
收起
拖链宽度指数
080 收起
最大填充重量 [kg/m]
1 收起
尺寸
收起
长度 [mm]
655 收起
滚筒直径 [mm]
850 收起
宽度 [mm]
850 收起
总高 [mm]
900 收起
重量
收起
重量 [g]
59412.152 收起
一般性能
收起
弹簧的使用寿命(循环)
40000 收起
品牌名称
igus 收起
动态信息
收起
最大速度 [m/s]
1 收起
最大加速度 [m/s²]
1 收起

销售咨询