English
Cable reel without a slip ring e-spool standard | Guidance of different media in one system | Extension right, travel length: 2m
产品代码
技术参数
收起
拖链宽度指数
30 收起
最大填充重量 [kg/m]
1 收起
尺寸
收起
长度 [mm]
238 收起
滚筒直径 [mm]
240 收起
宽度 [mm]
240 收起
总高 [mm]
245 收起
重量
收起
重量 [g]
648.471 收起
一般性能
收起
弹簧的使用寿命(循环)
70000 收起
品牌名称
igus 收起
动态信息
收起
最大速度 [m/s]
1 收起
最大加速度 [m/s²]
1 收起

销售咨询