主页 > 机器人自动化 > Delta 蜘蛛手机器人 > 旋转真空吸升进给单元(带提升吸盘) >

旋转真空吸升进给单元(带提升吸盘)

Picture 01
Picture 01
Picture 02

产品信息

  • 行程:17 mm
  • 负载能力:300 克
  • 支持 360° 旋转,无角度限制
  • 抗扭转
  • 最高转速可达 500 rpm,满足高效作业需求
产品代码
尺寸
收起
重量 [g]
490 展开 收起
一般性能
收起
自由度个数
1自由度 展开 收起
最大速度 [m/s]
0.2 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_20_67e04ee941
刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_4_a3d4a8c9be

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥7894.02
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(套)
产品单价
¥6,985.86 /套
不含税
总价
¥6,985.86
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥908.16
总价
¥7,894.02
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版