English
readycable® 控制电缆,近乎於製造商標準OmronR88A-CAWCxxxB-E,基础电缆PUR 6.8 x d

一般性能
收起
基础物料型号
CF77.UL.07.03.D 收起
电缆类型
基础线 收起
制造商代码
R88A-CAWCxxxB-E 收起
连接器
收起
连接器B
圆形连接器 母头 转角 3芯 收起
连接器A
线端套管 收起
尺寸
收起
芯数及截面积
3G0.75 收起
最大外径(d) [mm]
6.5 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
52 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
23 收起
动态信息
收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
44.2 收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
6.8 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
5 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
4 收起
拖链内移动使用温度范围
-25 °C至+80 °C 收起
非拖链内移动使用温度范围
-40 °C 至 +80 °C (按照标准 EN 60811-504) 收起
固定铺设使用温度范围
-50 °C 至 +80 °C (按照标准 DIN EN 50305) 收起
最大加速度 [m/s²]
80 收起
滑行最大速度 [m/s]
5 收起
架空最大速度 [m/s]
10 收起
电气参数
收起
20 °C时最大导体电阻[Ω/km]
26 收起
UL额定电压 [V]
1000 收起
电缆结构
收起
外护套颜色
窗灰色 (类似于 RAL 7040) 收起
外护套
低粘性、无卤、高耐磨PUR混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-10-2)的要求 收起
内护套
TPE 混合物,适用于拖链 收起
芯线组1
3G0.75 收起
芯线结构
芯线以短节距绞合在一起 收起
导体
精密绞合的高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) 收起
标准和认证
收起
CE
符合2014/35/EU标准 收起
DESINA
符合VDW,DESINA标准 收起
无尘室
符合ISO Class 1 标准,材料/电缆经 IPA 检测,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 收起
DNV
型式准入证书No. TAE00003X1 收起
NFPA
符合 NFPA 79-2018 标准 第 12.9 章节 收起
无卤素
符合DIN EN 60754标准 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 收起
阻燃
根据IEC 60332-1-2 FT1,VW-1 收起
海上平台
抗MUD 符合 NEK 606 - 2018 标准 收起
耐油性
耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准), Class 3 收起
抗UV
中 收起

销售咨询
滑动查看更多