请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 驱动线电机线 > B&R贝加莱 > readycable® 解码器电缆,近乎於製造商標準B&Ri8BCRxxx. 1111A-0,基础电缆TPE 6.8 xd >

readycable® 解码器电缆,近乎於製造商標準B&Ri8BCRxxx. 1111A-0,基础电缆TPE 6.8 xd

Picture 01
Picture 01
ulawm
oil_resistance
ce
eac
rohs
silocon_free
uv_resistant
non_halogen
cleanroom
pfte_free
  • 应用要求: 用于极高负载的应用
  • 外护套: TPE外护套
  • 总屏蔽
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404标准),耐生物油(符合VDMA 24568标准,第8章S-MB,经DEA检测)
  • 耐水解和微生物
  • 无卤素
  • 无硅
  • 不含 PVC
  • 抗UV
  • chainflex® 高柔性电缆等级: 6.6.4.1
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CF11.02.03.02 展开 收起
电缆类型
基础线 展开 收起
制造商代码
i8BCRxxx.1111A-0 展开 收起
连接器
收起
连接器B
圆形插头,母头 展开 收起
连接器A
Sg18x328 (SUB-D, pin) 展开 收起
尺寸
收起
芯数及截面积
(3x(2x0.25))C 展开 收起
最大外径(d) [mm]
8 展开 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
78 展开 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
35 展开 收起
动态信息
收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
54.4 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
6.8 展开 收起
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
100 展开 收起
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
-35 °C至+100 °C 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
非拖链内移动使用温度范围
-50 °C 至 +100 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
固定铺设使用温度范围
-55 °C 至 +100 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
电气参数
收起
20 °C时最大导体电阻[Ω/km]
79 展开 收起
UL额定电压 [V]
300 展开 收起
电缆结构
收起
6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
外护套颜色
钢青色 (类似于RAL 5011) 展开 收起
6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
外护套
低粘性的,TPE基混合物,特别耐磨损且具有高度的灵活性,适用于拖链 展开 收起
c9b198a1-a5f8-4a65-aaf9-e686d7f632b4-origin-CF_ICON_Gesamtschrim
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 展开 收起
5e307eed-5c7d-4c96-94f8-52737f6cb591-origin-Icon_innerjacket_old
内护套
TPE 混合物,适用于拖链 展开 收起
芯线组1
(3 x (2 x 0.25))C 展开 收起
8fb8a586-b113-4bb1-b865-9e5588e37a15-origin-CF_ICON_Aderverseilung
芯线结构
每两根芯线以短节距对绞,再将所有对线以短节距围绕高强度中芯线绞合在一起 展开 收起
8912bbea-c2eb-47ec-b05d-3c393341ce7c-origin-CF_ICON_Leiter
导体
高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) 展开 收起
标准和认证
收起
5283a921-68ad-410c-aa5d-4769d4a047c9-origin-Picto_CE
CE
符合2014/35/EU标准 展开 收起
2ea54ac0-2022-4c1d-b2fa-a96ecbe50ccc-origin-Icon_cleanroom_IPAgreen
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与 CF9.15.07 一致,电缆材料经 IPA 检测,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准。 展开 收起
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
耐油(符合DIN EN 60811-404标准), 还耐生物油(符合VDMA 24568标准第8章S-MB,经DEA检测),Class 4 展开 收起
ff50d73f-dd63-471d-997f-34922e0e5ec6-origin-Icon_UV-resistant_old
抗UV
展开 收起

销售咨询

价格明细

¥593.48
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(根)
每根长度(米) 请输入0.3-20之间的数字,精确到2位小数
产品单价
¥519.86 /根
不含税
单位铜加价
查看铜加价计算说明
¥5.34 /根

总产品单价
¥525.20 /根
总价
¥525.20
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥68.28
总价
¥593.48
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版