English
readycable® 控制电缆,近乎於製造商標準OmronJZSP-CSM22-xx-E-G1,基础电缆iguPUR 12.5 x d

一般性能
收起
基础物料型号
CF891.07.04 收起
电缆类型
基础线 收起
制造商代码
JZSP-CSM22-xx-E-G1 收起
连接器
收起
连接器B
线端套管/环形电缆插头 收起
连接器A
JZSP连接器 收起
尺寸
收起
芯数及截面积
(4G0.75)C 收起
最大外径(d) [mm]
7.5 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
68 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
45.69 收起
动态信息
收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
93.75 收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
12.5 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
10 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
7 收起
拖链内移动使用温度范围
-20 °C至+80 °C 收起
非拖链内移动使用温度范围
-40 °C 至 +80 °C (按照标准 EN 60811-504) 收起
固定铺设使用温度范围
-50 °C 至 +80 °C (按照标准 DIN EN 50305) 收起
最大加速度 [m/s²]
20 收起
滑行最大速度 [m/s]
0 收起
架空最大速度 [m/s]
3 收起
电气参数
收起
20 °C时最大导体电阻[Ω/km]
26 收起
UL额定电压 [V]
600 收起
电缆结构
收起
外护套颜色
乌黑色 (类似于RAL 9005) 收起
外护套
低粘性的iguPUR混合物,适用于拖链 收起
总屏蔽
镀锡铜丝编织屏蔽层。覆盖率60% 收起
芯线组1
(4G0.75)C 收起
芯线结构
芯线以短节距绞合在一起 收起
导体
导体由裸铜线组成的(符合 DIN EN 60228 标准) 收起
标准和认证
收起
CE
符合2014/35/EU标准 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 收起
阻燃
根据IEC 60332-1-2 FT1,VW-1 收起
耐油性
耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准), Class 3 收起
抗UV
中 收起

销售咨询
滑动查看更多