English
readycable® 电动机电缆,近乎於製造商標準SEW0199 5561,延长电缆(Amphenol),PVC 15 x d

一般性能
收起
基础物料型号
CF886.60.04 收起
电缆类型
延长线 收起
制造商代码
0199 5561 收起
连接器
收起
连接器B
安费诺接头外壳 公头 6芯 收起
连接器A
Amphenol安费诺连接器外壳 母头 6芯 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
14.5 收起
芯数及截面积
(4G6.0)C 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
377 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
291.16 收起
动态信息
收起
最大加速度 [m/s²]
20 收起
滑行最大速度 [m/s]
0 收起
架空最大速度 [m/s]
3 收起
固定铺设使用温度范围
-15 °C 至 +70 °C (按照标准 DIN EN 50305) 收起
非拖链内移动使用温度范围
-5 °C 至 +70 °C (按照标准 EN 60811-504) 收起
拖链内移动使用温度范围
+5 °C至+70 °C 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
8 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
12 收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
217.5 收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
15 收起
电气参数
收起
UL额定电压 [V]
1000 收起
电缆结构
收起
外护套颜色
淡橙色(类似于RAL 2003) 收起
外护套
低粘性的PVC混合物,适用于拖链 收起
总屏蔽
镀锡铜丝编织屏蔽层。覆盖率60% 收起
芯线组1
(4G6.0)C 收起
芯线结构
芯线以短节距绞合在一起 收起
导体
导体由裸铜线组成的(符合 DIN EN 60228 标准) 收起
标准和认证
收起
CE
符合2014/35/EU标准 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 收起
NFPA
符合 NFPA 79-2018 标准 第 12.9 章节 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 收起
阻燃
根据IEC 60332-1-2 FT1,VW-1 收起
耐油性
不耐油 收起
抗UV
无 收起

销售咨询
滑动查看更多