请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 驱动线电机线 > NUM钮姆 > readycable® 风扇电缆,近乎於製造商標準NUMAGOFRU012Mxxx(延长),延长电缆,PVC 10 x d >

readycable® 风扇电缆,近乎於製造商標準NUMAGOFRU012Mxxx(延长),延长电缆,PVC 10 x d

Picture 01
Picture 01
ce
flame_retardant
silocon_free
ul
nfpa
cleanroom
pfte_free
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CF130.10.04.UL 展开 收起
电缆类型
延长线 展开 收起
制造商代码
AGOFRU012Mxxx (ext.) 展开 收起
连接器
收起
连接器B
耦合 5芯 公 L 展开 收起
连接器A
焊接 5芯母头连接器 展开 收起
尺寸
收起
芯数及截面积
4G1.0 展开 收起
最大外径(d) [mm]
7 展开 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
74 展开 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
40 展开 收起
动态信息
收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
52.5 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
7.5 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
6 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
4 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
拖链内移动使用温度范围
+5 °C至+70 °C 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
非拖链内移动使用温度范围
-5 °C 至 +70 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
固定铺设使用温度范围
-15 °C 至 +70 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
f7b39b0a-c879-41b4-a8e5-72e13b8f08a8-origin-CF_ICON_a-max
最大加速度 [m/s²]
20 展开 收起
dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
滑行最大速度 [m/s]
2 展开 收起
dfc121eb-ea20-485c-985b-f641ca4f8853-origin-CF_ICON_v-max
架空最大速度 [m/s]
3 展开 收起
电气参数
收起
20 °C时最大导体电阻[Ω/km]
19.5 展开 收起
UL额定电压 [V]
300 展开 收起
电缆结构
收起
f268766a-6d47-4a8e-99e8-c0c5d0cece68-origin-CFRIP-Logo
CFRIP®
电缆剥开速度更快:剥线条在外护套下 展开 收起
6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
外护套颜色
银灰色 (类似于RAL 7001) 展开 收起
6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
外护套
低粘性的PVC混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-4-1)的要求。 展开 收起
芯线组1
4G1.0 展开 收起
8fb8a586-b113-4bb1-b865-9e5588e37a15-origin-CF_ICON_Aderverseilung
芯线结构
芯线以短节距绞合在一起 展开 收起
8912bbea-c2eb-47ec-b05d-3c393341ce7c-origin-CF_ICON_Leiter
导体
精密绞合的高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) 展开 收起
标准和认证
收起
5283a921-68ad-410c-aa5d-4769d4a047c9-origin-Picto_CE
CE
符合2014/35/EU标准 展开 收起
2ea54ac0-2022-4c1d-b2fa-a96ecbe50ccc-origin-Icon_cleanroom_IPAgreen
无尘室
符合ISO Class 1 标准,材料/电缆经 IPA 检测,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 展开 收起
3ef53fd7-fd0f-4fcf-a38b-03398db96800-origin-Icon_RoHS_HKS7
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 展开 收起
a8d9c535-015d-443e-8a9b-be187029b3d2-origin-Icon_NFPA_old_HKS7
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
不耐油 展开 收起
ff50d73f-dd63-471d-997f-34922e0e5ec6-origin-Icon_UV-resistant_old
抗UV
无 展开 收起

销售咨询

价格明细

¥3536.99
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(根)
每根长度(米) 请输入0.3-20之间的数字,精确到2位小数
产品单价
¥3,123.81 /根
不含税
单位铜加价
查看铜加价计算说明
¥6.27 /根

总产品单价
¥3,130.08 /根
总价
¥3,130.08
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥406.91
总价
¥3,536.99
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版