请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 驱动线电机线 > NUM钮姆 > readycable® 伺服电缆,近乎於製造商標準NUMAGOFRU019Mxxx,基础电缆,PUR 7,5 x d >

readycable® 伺服电缆,近乎於製造商標準NUMAGOFRU019Mxxx,基础电缆,PUR 7,5 x d

Picture 01
Picture 01
oil_resistance
offshore
desina
ce
rohs
flame_retardant
silocon_free
dnv_gl
uv_resistant
ul
nfpa
non_halogen
cleanroom
pfte_free
  • 应用要求: 用于极高负载的应用
  • 外护套: PUR
  • 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 标准)
  • 无卤素
  • 无硅
  • 阻燃
  • 海上
  • 耐冷却剂
  • 耐水解和微生物
  • 耐划痕
  • 不含 PVC
  • CFRIP®
  • chainflex® 高柔性电缆等级: 6.5.3.1
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CF27.40.15.02.01.D 展开 收起
电缆类型
基础线 展开 收起
制造商代码
AGOFRU019Mxxx 展开 收起
连接器
收起
连接器B
电缆散线端 展开 收起
连接器A
圆形插头,母头 展开 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
16 展开 收起
芯数及截面积
(4G4.0+(2x1.5)C)C 展开 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
403 展开 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
265 展开 收起
动态信息
收起
图片未找到
最大加速度 [m/s²]
80 展开 收起
图片未找到
滑行最大速度 [m/s]
5 展开 收起
图片未找到
架空最大速度 [m/s]
10 展开 收起
图片未找到
固定铺设使用温度范围
-50 °C 至 +80 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
图片未找到
非拖链内移动使用温度范围
-40 °C 至 +80 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
图片未找到
拖链内移动使用温度范围
-25 °C至+80 °C 展开 收起
图片未找到
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
4 展开 收起
图片未找到
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
6 展开 收起
图片未找到
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
120 展开 收起
图片未找到
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
7.5 展开 收起
电气参数
收起
UL额定电压 [V]
1000 展开 收起
电缆结构
收起
CFRIP®
电缆剥开速度更快:剥线条在内护套下 展开 收起
图片未找到
外护套颜色
淡橙色(类似于RAL 2003) 展开 收起
图片未找到
外护套
低粘性、无卤、高耐磨PUR混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-10-2)的要求 展开 收起
图片未找到
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 展开 收起
内护套
TPE 混合物,适用于拖链 展开 收起
图片未找到
单元屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层 展开 收起
芯线组2
(2x1.5)C)C 展开 收起
芯线组1
4G4.0 展开 收起
图片未找到
芯线结构
动力导线和控制对线以短节距围绕高强度的中心线绞合在一起 展开 收起
图片未找到
导体
高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) 展开 收起
标准和认证
收起
图片未找到
CE
符合2014/35/EU标准 展开 收起
图片未找到
DESINA
符合VDW,DESINA标准 展开 收起
图片未找到
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与CF77.UL.05.12.D 一致,电缆材料经 IPA 测试,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 展开 收起
图片未找到
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 展开 收起
图片未找到
DNV
型式准入证书No. TAE00003XA 展开 收起
图片未找到
NFPA
符合 NFPA 79-2018 标准 第 12.9 章节 展开 收起
图片未找到
无卤素
符合DIN EN 60754标准 展开 收起
图片未找到
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 展开 收起
图片未找到
阻燃
根据IEC 60332-1-2 FT1,VW-1 展开 收起
图片未找到
海上平台
抗MUD 符合  NEK 606 - 2018 标准 展开 收起
图片未找到
耐油性
耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准), Class 3 展开 收起
图片未找到
抗UV
展开 收起

销售咨询

价格明细
¥2127.42
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(根)
每件长度 5米
产品单价
¥1,689.77 /根
不含税
单位铜加价
查看铜加价计算说明
¥192.90 /根

总产品单价
¥1,882.67 /根
总价
¥1,882.67
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥244.75
优惠券
该商品支持使用优惠券,登录后查看
总价
¥2,127.42
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版