请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 驱动线电机线 > NUM钮姆 > readycable® 动力电缆,近乎於製造商標準NUMAGOFRU018LMxxx,基础电缆,PVC 7.5 x d >

readycable® 动力电缆,近乎於製造商標準NUMAGOFRU018LMxxx,基础电缆,PVC 7.5 x d

Picture 01
Picture 01
oil_resistance
ce
eac
rohs
flame_retardant
silocon_free
uv_resistant
ul
nfpa
cleanroom
  • 应用要求: 用于高负载
  • 外护套: PVC
  • 总屏蔽
  • 阻燃
  • 无硅
  • 抗UV
  • 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-4-1 标准)
  • chainflex® 高柔性电缆等级: 5.5.2.1
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CF31.15.04 展开 收起
电缆类型
基础线 展开 收起
制造商代码
AGOFRU018LMxxx 展开 收起
连接器
收起
连接器B
电缆散线端 展开 收起
连接器A
圆形插头,母头 展开 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
10 展开 收起
芯数及截面积
(4G1.5)C 展开 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
157 展开 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
89 展开 收起
动态信息
收起
图片未找到
最大加速度 [m/s²]
80 展开 收起
图片未找到
滑行最大速度 [m/s]
5 展开 收起
图片未找到
架空最大速度 [m/s]
10 展开 收起
图片未找到
固定铺设使用温度范围
-15 °C 至 +70 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
图片未找到
非拖链内移动使用温度范围
-5 °C 至 +70 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
图片未找到
拖链内移动使用温度范围
+5 °C至+70 °C 展开 收起
图片未找到
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
4 展开 收起
图片未找到
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
6 展开 收起
图片未找到
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
75 展开 收起
图片未找到
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
7.5 展开 收起
电气参数
收起
20 °C时最大导体电阻[Ω/km]
13.3 展开 收起
UL额定电压 [V]
1000 展开 收起
电缆结构
收起
图片未找到
CFRIP®
电缆剥开速度更快:剥线条在内护套下 展开 收起
图片未找到
外护套颜色
乌黑色 (类似于RAL 9005) 展开 收起
图片未找到
外护套
低粘性、耐油PVC混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-4-1)的要求。 展开 收起
图片未找到
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 展开 收起
图片未找到
内护套
PVC 混合物,适用于拖链 展开 收起
芯线组1
(4G1.5)C 展开 收起
图片未找到
芯线结构
芯线以短节距围绕高抗拉中心线绞合在一起 展开 收起
图片未找到
导体
高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) 展开 收起
标准和认证
收起
图片未找到
CE
符合2014/35/EU标准 展开 收起
图片未找到
无尘室
符合 ISO Class 2 标准。本系列外护套材料与 CF5.10.07 一致,电缆材料经 IPA 检测,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 展开 收起
图片未找到
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 展开 收起
图片未找到
NFPA
符合 NFPA 79-2018 标准 第 12.9 章节 展开 收起
图片未找到
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 展开 收起
图片未找到
阻燃
根据IEC 60332-1-2 FT1,VW-1 展开 收起
图片未找到
耐油性
耐油(符合DIN EN 503634-1标准), Class 2 展开 收起
图片未找到
抗UV
展开 收起

销售咨询

价格明细
¥1900.75
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(根)
每件长度 15米
产品单价
¥1,487.68 /根
不含税
单位铜加价
查看铜加价计算说明
¥194.40 /根

总产品单价
¥1,682.08 /根
总价
¥1,682.08
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥218.67
优惠券
该商品支持使用优惠券,登录后查看
总价
¥1,900.75
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版