English
readycable® 动力电缆,近乎於製造商標準FanucLX660-8077-T293,基础电缆PUR 10 x d

- 应用要求: 适合中等负载的应用
- 外护套: PUR
- 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 标准)
- 无卤素
- 无硅
- 阻燃
- 海上
- 耐冷却剂
- 耐水解和微生物
- 耐划痕
- 不含 PVC
- chainflex® 高柔性电缆等级: 4.2.3.1
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CF270.UL.40.04.D 收起
电缆类型
基础线 收起
制造商代码
LX660-8077-T293 收起
连接器
收起
连接器B
M40 8芯 耦合器 收起
连接器A
ITT 4芯 螺纹连接器 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
12.5 收起
芯数及截面积
(4G4.0)C 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
255 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
217 收起
动态信息
收起
最大加速度 [m/s²]
50 收起
滑行最大速度 [m/s]
2 收起
架空最大速度 [m/s]
10 收起
固定铺设使用温度范围
-50 °C 至 +80 °C (按照标准 DIN EN 50305) 收起
非拖链内移动使用温度范围
-40 °C 至 +80 °C (按照标准 EN 60811-504) 收起
拖链内移动使用温度范围
-25 °C至+80 °C 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
5 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
8 收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
125 收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
10 收起
电气参数
收起
UL额定电压 [V]
1000 收起
电缆结构
收起
外护套颜色
淡橙色(类似于RAL 2003) 收起
外护套
低粘性、无卤、高耐磨PUR混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-10-2)的要求 收起
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率55%,光学覆盖率80% 收起
芯线组1
(4G4.0)C 收起
芯线结构
芯线以短节距围绕高强度的中心线绞合在一起 收起
导体
高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) 收起
标准和认证
收起
CE
符合2014/35/EU标准 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 收起
NFPA
符合 NFPA 79-2018 标准 第 12.9 章节 收起
无卤素
符合DIN EN 60754标准 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 收起
阻燃
根据IEC 60332-1-2 FT1,VW-1 收起
海上平台
抗MUD 符合 NEK 606 - 2018 标准 收起
耐油性
耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准), Class 3 收起
抗UV
中 收起

销售咨询