English
readycable® 装配混合电缆,用于ABB机器人,PUR

- PUR 外护套
- 带屏蔽
- 耐油和冷却剂
- 阻燃
- 不含PVC 和卤素
- 耐划痕
- 抗水解和微生物
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CFSPECIAL.792.012 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
25.5 收起
芯数及截面积
(18G2.5)C 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
882 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
545 收起
动态信息
收起
最大加速度 [m/s²]
20 收起
滑行最大速度 [m/s]
2 收起
架空最大速度 [m/s]
3 收起
固定铺设使用温度范围
-50 °C 至 +80 °C (按照标准 DIN EN 50305) 收起
非拖链内移动使用温度范围
-40 °C 至 +80 °C (按照标准 EN 60811-504) 收起
拖链内移动使用温度范围
-25 °C至+80 °C 收起
非拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
204 收起
固定铺设最小弯曲半径 [mm]
127.5 收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
255 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
8 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
5 收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
10 收起
电缆结构
收起
外护套颜色
乌黑色 (类似于RAL 9005) 收起
外护套
低粘性、无卤、高耐磨PUR混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-10-2)的要求 收起
单元屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层 收起
总屏蔽
镀锡铜丝制成的柔性编织屏蔽层。线性覆盖率50%,光学覆盖率80% 收起
内护套
TPE 混合物,适用于拖链 收起
导体
精密绞合的高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) 收起
芯线组1
(18G2.5)C 收起
标准和认证
收起
UKCA
基于英国现行法规(标准8/221) 收起
海上平台
抗MUD 符合 NEK 606 - 2018 标准 收起
NFPA
符合 NFPA 79-2018 标准 第 12.9 章节 收起
阻燃
根据IEC 60332-1-2 FT1,VW-1 收起
CE
符合2014/35/EU标准 收起
EAC
认证编号RU C-DE.ME77.B.00302 收起
无卤素
符合DIN EN 60754标准 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 收起
耐油性
耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准), Class 3 收起
抗UV
高 收起

销售咨询