English
readycable® 电机电缆 Fanuc M-900iB / R-2000iC 保护导线

- 应用要求: 用于极高负载的应用
- 外护套: TPE外护套
- 耐生物油
- 耐水解和微生物
- 阻燃
- 无硅
- 抗UV: 高
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CFPE.160.01 收起
制造商名称
保护导体 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
9.5 收起
芯数及截面积
1G16 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
195 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
154 收起
动态信息
收起
最大加速度 [m/s²]
100 收起
架空最大速度 [m/s]
10 收起
固定铺设使用温度范围
-50 °C 至 +90 °C (按照标准 DIN EN 50305) 收起
非拖链内移动使用温度范围
-45 °C 至 +90 °C (按照标准 EN 60811-504) 收起
拖链内移动使用温度范围
-35 °C至+90 °C 收起
固定铺设最小弯曲半径 [mm]
38 收起
非拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
57 收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
71.25 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
4 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
6 收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
7.5 收起
电缆结构
收起
外护套颜色
信号黑色 (类似于RAL 9004) 收起
外护套
低粘性的,TPE基混合物,特别耐磨损且具有高度的灵活性,适用于拖链 收起
导体
细铜线先编织成束然后绞合在一起 收起
芯线组1
1G16 收起
标准和认证
收起
UKCA
基于英国现行法规(标准8/221) 收起
NFPA
符合 NFPA 79-2018 标准 第 12.9 章节 收起
阻燃
根据IEC 60332-1-2 FT1,VW-1 收起
CE
符合2014/35/EU标准 收起
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与CF34.UL.25.04.D 一致,电缆材料经 IPA 测试,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 收起
EAC
认证编号RU C-DE.ME77.B.00863/20 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 收起
耐油性
耐油(符合DIN EN 60811-404标准), 还耐生物油(符合VDMA 24568标准第8章S-MB,经DEA检测),Class 4 收起
抗UV
高 收起

销售咨询