请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 驱动线电机线 > LTi DRiVES路斯特 > readycable® 伺服电缆,近乎於製造商標準LTi DRIVESKM3-KSxxx-24A,基础电缆,PUR 7.5 x d >

readycable® 伺服电缆,近乎於製造商標準LTi DRIVESKM3-KSxxx-24A,基础电缆,PUR 7.5 x d

Picture 01
Picture 01
oil_resistance
offshore
desina
ce
rohs
flame_retardant
silocon_free
dnv_gl
uv_resistant
ul
nfpa
non_halogen
cleanroom
pfte_free
  • 应用要求: 用于极高负载的应用
  • 外护套: PUR
  • 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 标准)
  • 无卤素
  • 无硅
  • 阻燃
  • 海上
  • 耐冷却剂
  • 耐水解和微生物
  • 耐划痕
  • 不含 PVC
  • CFRIP®
  • chainflex® 高柔性电缆等级: 6.5.3.1
产品代码
一般性能
收起
基础物料型号
CF27.25.15.02.02.D 展开 收起
电缆类型
基础线 展开 收起
制造商代码
KM3-KSxxx-24A 展开 收起
连接器
收起
连接器B
电缆散线端 展开 收起
连接器A
圆形插头,母头 展开 收起
尺寸
收起
最大外径(d) [mm]
16 展开 收起
芯数及截面积
(4G2.5+2x(2x1.5)C)C 展开 收起
重量
收起
重量 [kg/km]
383 展开 收起
技术参数
收起
铜含量 [kg/km]
266 展开 收起
动态信息
收起
f7b39b0a-c879-41b4-a8e5-72e13b8f08a8-origin-CF_ICON_a-max
最大加速度 [m/s²]
80 展开 收起
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
-50 °C 至 +80 °C (按照标准 DIN EN 50305) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
非拖链内移动使用温度范围
-40 °C 至 +80 °C (按照标准 EN 60811-504) 展开 收起
3578f6be-f61e-44b6-b52d-74c7014a69d5-origin-CF_ICON_Temperatur
拖链内移动使用温度范围
-25 °C至+80 °C 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
4 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
6 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
120 展开 收起
01c5ae09-4205-4a55-ae2e-865ddedde3f7-origin-CF_ICON_Biegeradius
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
7.5 展开 收起
电气参数
收起
UL额定电压 [V]
1000 展开 收起
电缆结构
收起
CFRIP®
电缆剥开速度更快:剥线条在内护套下 展开 收起
6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
外护套颜色
淡橙色(类似于RAL 2003) 展开 收起
6da0f19a-3674-4934-a68e-55d209355374-origin-CF_ICON_AuC39Fenmantel
外护套
低粘性、无卤、高耐磨PUR混合物,适用于拖链(符合DIN EN 50363-10-2)的要求 展开 收起
c9b198a1-a5f8-4a65-aaf9-e686d7f632b4-origin-CF_ICON_Gesamtschrim
总屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层。线性覆盖率70%,光学覆盖率90% 展开 收起
内护套
TPE 混合物,适用于拖链 展开 收起
a5e26752-83e1-4d73-a6ed-7e503de58d89-origin-Icon_element-shield_old
单元屏蔽
高抗弯强度的镀锡铜丝编织屏蔽层 展开 收起
芯线组2
2x(2x1.5)C)C 展开 收起
芯线组1
4G2.5 展开 收起
8fb8a586-b113-4bb1-b865-9e5588e37a15-origin-CF_ICON_Aderverseilung
芯线结构
动力导线和控制对线以短节距围绕高强度的中心线绞合在一起 展开 收起
8912bbea-c2eb-47ec-b05d-3c393341ce7c-origin-CF_ICON_Leiter
导体
高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) 展开 收起
标准和认证
收起
5283a921-68ad-410c-aa5d-4769d4a047c9-origin-Picto_CE
CE
符合2014/35/EU标准 展开 收起
e00acf65-f2ed-4f25-9338-224fa8d0fb5e-origin-ICON_official_DESINA
DESINA
符合VDW,DESINA标准 展开 收起
2ea54ac0-2022-4c1d-b2fa-a96ecbe50ccc-origin-Icon_cleanroom_IPAgreen
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与CF77.UL.05.12.D 一致,电缆材料经 IPA 测试,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 展开 收起
3ef53fd7-fd0f-4fcf-a38b-03398db96800-origin-Icon_RoHS_HKS7
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 展开 收起
cfdbddb9-63c2-48ce-8675-36ee63ec3a2f-origin-IGUS_LOGO_DNV_certificate_TypeApprovedProduct_1
DNV
型式准入证书No. TAE00003XA 展开 收起
a8d9c535-015d-443e-8a9b-be187029b3d2-origin-Icon_NFPA_old_HKS7
NFPA
符合 NFPA 79-2018 标准 第 12.9 章节 展开 收起
d09db211-5ace-44bc-8b55-bbaecc1d713d-origin-Icon_halogen-free_old
无卤素
符合DIN EN 60754标准 展开 收起
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
9b79ab69-83be-4d57-b65d-2ba4a88c070e-origin-Icon_offshore_old
海上平台
抗MUD 符合  NEK 606 - 2018 标准 展开 收起
ffdba992-8bcc-477e-8a55-b69621e738ee-origin-Icon_oilcan_old
耐油性
耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准), Class 3 展开 收起
ff50d73f-dd63-471d-997f-34922e0e5ec6-origin-Icon_UV-resistant_old
抗UV
中 展开 收起

销售咨询

价格明细

¥1088.91
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(根)
每根长度(米) 请输入0.3-20之间的数字,精确到2位小数
产品单价
¥922.62 /根
不含税
单位铜加价
查看铜加价计算说明
¥41.02 /根

总产品单价
¥963.64 /根
总价
¥963.64
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥125.27
总价
¥1,088.91
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版