English
D1 控制器,ST、DC、EC电机驱动器

- 用于单轴、直线、平面和室内直线机器人以及delta机器人
- 无需安装软件或APP
- 可在电脑、平板电脑或智能手机上使用
- 使用步进电机(ST)、直流和EC/BLDC电机,峰值电流高达21A,电压高达48V
- 数字输入/输出、模拟输入、CANopen、ModbusTCP(CANopen 网关),用于连接主控系统,例如 Siemens或 Beckhoff
- 匹配参考程序
产品代码
技术参数
收起
电机类型
2相步进电机双极(ST)、直流电机(DC)、直流无刷电机(EC) 收起
电机类型
步进电机,,适用于 EC/BLDC 无刷电机 收起
重量
收起
重量 [g]
275.3 收起
一般性能
收起
品牌名称
drylin 收起
空气湿度(无凝结水) [%]
90 收起
可允许最高温度 [°C]
100 收起
标准和认证
收起
CE
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 收起

销售咨询
滑动查看更多