请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > Delta 蜘蛛手机器人 > 用于三轴运动系统的 D1 控制器套装 >

用于三轴运动系统的 D1 控制器套装

Picture 01
Picture 01
ce

产品信息

  • 不含连接电缆
  • 包含 3x D1 dryve控制器

 

  • 仅需简单参数设置即可适配各类自动化作业需求,无需编程
  • 适配单轴,十字、工字、三轴龙门及Delta
  • 无需安装软件或APP
  • 可在电脑、平板电脑或智能手机上使用
  • 使用步进电机(ST)、直流和EC/BLDC电机,峰值电流高达21A,电压高达48V
  • 配备数字输入 / 输出接口、模拟量输入接口,支持 CANopen、Modbus TCP 协议(自带 CANopen 网关),可接入例如西门子或 Beckhoff

    先测试后投资-在购买前通过 在线仿真试用电机控制系统
产品代码
尺寸
收起
尺寸(长x宽x高)
124 x 31 x 139 展开 收起
一般性能
收起
电机外壳防水等级
IP30 展开 收起
工作温度
收起
短期可承受最高环境温度 [°C]
45 展开 收起
电气参数
收起
48 V 展开 收起
输出电流显示
200mA 展开 收起
额定功率 [W]
340 展开 收起
电机峰值电流
ST: 10A,DC: 14A,EC: 21A,max.2 秒,取决于运动频率 展开 收起
电机连续电流
7A 展开 收起
负载输出功率
最大连续功率 340W 展开 收起
特性和认证
收起
标准和认证
undefined 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_20_67e04ee941
刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_4_a3d4a8c9be

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥16861.86
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价不含税
¥14,922.00 /个
总价不含税
¥14,922.00
税额税率13%
+ ¥1939.86
总价 含税
¥16,861.86
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版