请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > Delta 蜘蛛手机器人 > 用于 3 轴运动系统的 D1 安装套件 >

用于 3 轴运动系统的 D1 安装套件

Picture 01
Picture 01
ce

产品信息

  • 一套 3x igus® D1 dryveq,包括接近开关支架,带直连接器的10 米连接电缆

 

  • 只需输入一些参数即可完成多种自动化任务,无需编程
  • 用于单轴、直线、平面和室内直线机器人以及delta机器人
  • 无需安装软件或APP
  • 可在电脑、平板电脑或智能手机上使用
  • 使用步进电机(ST)、直流和EC/BLDC电机,峰值电流高达21A,电压高达48V
  • 具备数字量输入 / 输出、模拟量输入,支持 CANopen、ModbusTCP(CANopen 网关),可对接西门子、倍福等主控系统

    先试后买-购买前可通过在线仿真试用该电机控制系统。 点击这里
产品代码
尺寸
收起
尺寸(长x宽x高)
124 x 31 x 139 展开 收起
一般性能
收起
电机外壳防水等级
IP30 展开 收起
工作温度
收起
短期可承受最高环境温度 [°C]
45 展开 收起
电气参数
收起
48 V 展开 收起
输出电流显示
200mA 展开 收起
额定功率 [W]
340 展开 收起
电机峰值电流
ST: 10A,DC: 14A,EC: 21A,max.2 秒,取决于运动频率 展开 收起
电机连续电流
7A 展开 收起
负载输出功率
最大连续功率 340W 展开 收起
特性和认证
收起
标准和认证
undefined 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_20_67e04ee941
刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_4_a3d4a8c9be

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥22926.57
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价不含税
¥20,289.00 /个
总价不含税
¥20,289.00
税额税率13%
+ ¥2637.57
总价 含税
¥22,926.57
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版