请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > Delta 蜘蛛手机器人 > 1000mm工作直径 Delta 蜘蛛手机器人 >

1000mm工作直径 Delta 蜘蛛手机器人

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Picture 03
  • 拾取节拍可达 111 次/分钟
  • 最大负载 2.5 Kg
  • 重复定位精度 0.3 mm
  • 最大速度 2.0 m/s
  • 最大加速度 28 m/s²
产品代码
版本
控制系统
尺寸
收起
工作直径 [mm]
1000 展开 收起
一般性能
收起
自由度个数
3自由度 展开 收起
重复位置精度 ± [mm]
0.3 展开 收起
最大加速度 [m/s²]
28 展开 收起
最大速度 [m/s]
2 展开 收起
最大有效负载 [kg]
2.5 展开 收起
节拍
111 展开 收起
版本
无附加旋转轴 展开 收起
工作温度
收起
短期可承受最高环境温度 [°C]
50 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_20_67e04ee941
刘锴 Sweet Liu LCA & RBTX 产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_4_a3d4a8c9be

产品咨询

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版