请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 机器人用 > TRX 可伸缩可扭转的拖链 >

TRX 可伸缩可扭转的拖链

TRX 补充了 triflex® R TRE系列的功能,并同时具备了伸缩功能。由于TRX内的橡胶带会将链节带回到起点,所以其伸缩力可通过橡胶带调节与配备收缩系统的解决方案(RSP)相比,重量减轻高达83% 。管线缠绕最小化节省空间的设计易于改装
产品代码
版本
Retraction length [mm]
内高[Hi]
57.6 mm
最大电缆直径
8.5 mm
打开原理
全封闭
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
尺寸
收起
弯曲半径[R] [mm]
120 展开 收起
Retraction length [mm]
238 展开 收起
节距 [mm]
17.24 展开 收起
外宽[Ba] [mm]
64.8 展开 收起
内宽[Bi] [mm]
57.6 展开 收起
最大电缆直径(d1) [mm]
8.5 展开 收起
最大电缆直径Ød2 [mm]
8.5 展开 收起
一般性能
收起
版本
需与 TRE.60 (.01) 配套使用 展开 收起
e-chain® 拖链系统
triflex R TRXE 展开 收起
重量【kg or kg/m】
1.0448 展开 收起

ECS_PPL_Hailey_He_CN_1_abf6e1ab49
何陆妍 Hailey He TR&E-spool系统产品销售工程师
ECS_PPL_Hailey_He_CN_2_da639482f3

产品咨询

销售咨询

拖链行程和长度

收起
购买数量(套)

价格明细

收起部件清单
部件清单(1种部件)查看部件价格
拖链
TRXE.60.120.16.01.0
xundefined 套

购买套数
单套价格
¥5,543.48
不含税
总价
¥5,543.48
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥720.65
总价
¥6,264.13
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版