English
TRX 可伸缩可扭转的拖链
TRX 补充了 triflex® R TRE系列的功能,并同时具备了伸缩功能。由于TRX内的橡胶带会将链节带回到起点,所以其伸缩力可通过橡胶带调节与配备收缩系统的解决方案(RSP)相比,重量减轻高达83% 。管线缠绕最小化节省空间的设计易于改装

产品代码

版本

Retraction length [mm]

内高[Hi]
57.6 mm

最大电缆直径
8.5 mm

打开原理
全封闭
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
尺寸
收起
尺寸参数
60 收起
弯曲半径[R] [mm]
120 收起
Retraction length [mm]
168 收起
节距 [mm]
17.24 收起
外宽[Ba] [mm]
64.8 收起
内宽[Bi] [mm]
57.6 收起
最大电缆直径(d1) [mm]
8.5 收起
最大电缆直径Ød2 [mm]
8.5 收起
一般性能
收起
版本
需与 TRE.60 (.01) 配套使用 收起
e-chain® 拖链系统
triflex R TRXE 收起
重量【kg or kg/m】
0.77491 收起

销售咨询
滑动查看更多