主页 > 拖链 > 机器人用 > SCARA机器人供能系统 > SCARA 电缆解决方案与滚珠螺杆的连接 >

SCARA 电缆解决方案与滚珠螺杆的连接

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
  • 可实现软管在滚珠螺杆上的灵活旋转
  • 连接件长度取决于SCARA机器人滚珠螺杆的长度。
  • 可实现带e-rib和波纹管的连接。®
  • 适用于以下制造商的SCARA机器人:Epson, ABB, Yaskawa, Fanuc, Denso & Kuka
产品代码
适用机器人类型
Robot producer
尺寸
收起
A [mm]
127.5 展开 收起
B [mm]
35 展开 收起
C [mm]
40 展开 收起
D [mm]
25 展开 收起
一般性能
收起
Robot producer
Epson, Fanuc, Denso 展开 收起
适用机器人类型
Epson LS10 / LS20系列 | Fanuc SR-12iA + 20iA | Denso HSR-048A1 + 055A1 + 065A1 展开 收起
重量【kg or kg/m】
0.161 展开 收起

ECS_PPL_Hailey_He_CN_1_abf6e1ab49
何陆妍 Hailey He TR&E-spool系统产品销售工程师
ECS_PPL_Hailey_He_CN_2_da639482f3

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥3204.91
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价
¥2,836.20 /个
不含税
总价
¥2,836.20
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥368.71
总价
¥3,204.91
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版